
Montageprofil klik B600 2stk
El-nr.:
7512444351
NSYSLCR60
EAN-nr: 3606485132051
PanelSeT SF og SFX: Direkte montering på konstruktionen eller mellem tværskinnerne.
PanelSeT SM: Fastgørelse ved hjælp af tilpasningsprofiler og 40 mm universelle tværskinner (én række)
mellem tværskinnerne i enhver anden position. Kan justeres med en afstand på 25 mm.
De lette tværstænger er forsynet med en række borehuller med en diameter på 5,2 mm og en afstand på 25 mm
Dette gør det muligt at fastgøre med en M6 selvskærende skrue, varenr. NSYST30M6S
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
6 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Nej
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
98
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej