
Sokkelfront 200x800
El-nr.:
7512446320
NSYSPF8200
EAN-nr: 3606485126685
Sokkelens for- og bagside består af 4 hjørner med 2 eller 4 paneler.
Materiale: Foldet stålplade, hjørne med en tykkelse på 25/10e mm
Overfladebehandling: Epoxy-polyester-maling
Farve: RAL 7022 grå
Beskyttelse mod indtrængen: IP30 i henhold til IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
64 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Nej
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
98
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja