
Montageskinne univ. 2rk B1400
El-nr.:
7512419467
NSYSUCR65140
EAN-nr: 3606485133454
Anvendes til opførelse af konstruktioner inde i indhegningen.
Tværskinnerne fås i tre størrelser: 40 mm (én række), 65 mm (to rækker) og 90 mm (tre rækker).
Hver række er perforeret med 25 mm mellemrum med et hul på 5,2 mm i diameter
En udskæring på 11x13 mm, der muliggør fastgørelse med M6 selvskærende skruer, ref.
Udstyret fastgøres ved hjælp af burmøtrikker eller selvskærende skruer. Materiale: Zinkbelagt stål
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
23 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Nej
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
98
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej