
Skinne lodret kraftig 1800mm
El-nr.:
7512416897
NSYTVR18
EAN-nr: 3606480148743
Lodrette stolper til fastgørelse af plader og skinner.
De kan fastgøres til montagepladens fastgørelsesbeslag eller til det lodrette fastgørelsesbeslag (ref. NSYMFB).
Højden kan indstilles i trin på 2,5 mm (med kvartdrejningsmøtrikker, ref. eller) eller 25 mm (med burmøtrikker, ref. ).
Materiale: Galvaniseret stål
Tykkelse: 20/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
35 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Nej
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
98
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej