UPS-batteribackup til POS og kiosker i detailhandlen

Driver altid aktive detailoplevelser

Driver altid aktive detailoplevelser

Beskyt hver transaktion for at levere den forbundne detailoplevelse, som dine kunder forventer

Kontinuitet i forretningen

Selv en kortvarig afbrydelse kan forstyrre transaktioner. UPS-beskyttelse opretholder oppetid for kritiske operationer og sikrer, at systemerne gennemføres sikkert og gendannes rent – hvilket beskytter omsætningen og kundeoplevelsen.

Operationel modstandsdygtighed

Nedetid i distribuerede miljøer fører til dyre servicekald. UPS-støttede systemer minimerer afbrydelser for at levere en ensartet kundeoplevelse af høj kvalitet.

Beskyttelse af data og hardware

Spændingsudsving nedbryder udstyr over tid. UPS-systemer filtrerer strømmen for at beskytte følsomt udstyr og forlænge levetiden for Point of Sale (POS)-klemmer, kiosker, pengeautomater og indlejrede systemer.

Dataintegritet

Netværksafbrydelser under en transaktion risikerer at ødelægge data. UPS-løsninger beskytter dit salgssted (POS) og dine kiosker ved at bevare transaktioner og logfiler og sikre, at kritiske operationer kører problemfrit.

Sikkerhed, du kan stole på

EcoStruxure IT SmartConnect er bygget med virksomhedssikkerhedsstandarder, der opfylder overensstemmelseskravene i den finansielle sektor, detailhandlen og den offentlige sektor på tværs af Europa og internationale markeder.

Sørg for forretningskontinuitet på tværs af distribuerede lokationer

Forenkl IT-driften i detailhandlen med EcoStruxure IT SmartConnect cloud-overvågning – sikkert og problemfrit

Forenkl IT-driften i detailhandlen med EcoStruxure IT SmartConnect cloud-overvågning – sikkert og problemfrit

Indsigt fra hvor som helst

Cloud-overvågning via PowerChute-link

Eliminer estimering

Hændelseslogs og oversigtsrapporter om oppetid

kvinde på apotek

Forbedr tilgængeligheden

Proaktiv enhedssundhed og -status

Brugbar indsigt

Indsigt i batterier og sporing af livscyklus

Fjernovervågning af strømforsyning

Overvåg steder, der mangler IT-ekspertise

kasseapparat

Centraliseret synlighed

Se nemt enheder i kort- eller tabelvisning

Besparelser på service

e-mail-advarsler for at opdage problemer tidligt

BE-serien

BK-serien

BR-serien

Action
UPS-serien
Nominel effekt (VA)
650-850 VA
350-650 VA
650-900 VA
Effektration (watt)
400-520 watt
210-400 watt
400-540 watt
Køretid baseret på 119 W
20-28 minutter
20,5-26,5 minutter
26,5-30 minutter
Automatisk spændingsregulering (AVR)
Nej
Ja
Ja
Antal udgange
8 udgange
6 udgange
6 udgange
Batterier, som brugeren selv kan udskifte
Ja
Ja
Ja
Dimensioner (HxBxD)
120 x 130 x 365 mm
190 x 91 x 310 mm
190 x 91 x 310 mm
Fjernstyring (via PowerChute-link til SmartConnect-skyen)
Ja
Ja
Ja

Hastighed til at skalere

Hastighed til at skalere

Jeg satte to dage af til at implementere løsningen, men det tog kun fem minutter

Adgang hvor som helst, når som helst

Adgang hvor som helst, når som helst

Jeg havde brug for en måde, hvorpå jeg hurtigt kunne tjekke status for alle mine dataskabe, når som helst og hvor som helst. Nu kigger jeg bare på min telefon for at få nem adgang.

Fuld synlighed

Fuld synlighed

Jeg bliver holdt ajour med problemer med min UPS og beslutninger, så jeg kan prioritere min arbejdsbyrde.

Mangel på IT-support på stedet

Mangel på IT-support på stedet

Det giver detailmedarbejderne mulighed for at bruge mere tid på at komme i kontakt med kunderne og mindre tid på at administrere systemer.

Reducerede arbejdsomkostninger

Reducerede arbejdsomkostninger

At komme et potentielt problem i forkøbet kan give 3.600 medarbejdertimer tilbage på tværs af afdelinger.

Lille fodaftryk

Lille fodaftryk

Butiksarealet er begrænset, og det er en kritisk succesfaktor at kunne håndtere det.

Brug for hjælp?

Brug for hjælp?

Produktvælger

Produktvælger

Find hurtigt og nemt de rette produkter og det rette tilbehør til dine anvendelser.

Få et tilbud

Få et tilbud

Start din salgsforespørgsel online, så vil du blive kontaktet af en ekspert.

Find forhandler

Find forhandler

Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

Hjælpecenter

Hjælpecenter

Find supportressourcer til alle dine behov på ét sted.