Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

TeSys Deca SNAP IN

Hvorfor TeSys Deca SNAP IN skiller sig ud

Hvorfor TeSys Deca SNAP IN skiller sig ud

Pladsbesparende design

Op til 10 % mindre pladsbehov end alternativer

Vibrationssikker

Sikker snap-in-forbindelse modstår stød og løsrivelse.

Superladede webaktiver til landingssider for TeSys Deca SNAP IN

Mindre vedligeholdelse

SNAP IN-teknologi sikrer sikker forbindelse hver gang i hele produktets levetid

Klar til robotter

Værktøjsfri installation – klar til fremtidens automatisering

50 % hurtigere installation

Der er ikke brug for værktøj eller justeringer af ledninger. De skal bare klikkes på, med tydelig visuel og hørbar indikation af sikker forbindelse.

Kompatibel med IE4- og IE5-højeffektive motorer

Integreres problemfrit med eksisterende TeSys-sortiment og nye installationer

Certificeret i henhold til IEC- og UL-standarder

Sikre kompatible, livslange forbindelser

Revolutioner din ledningsføringsproces med SNAP IN! Reducer arbejdsomkostningerne med værktøjsfri installation.
Vi præsenterer TeySys Deca Med SNAP IN-tilslutningsteknologi

Sådan virker TeSys Deca SNAP IN

Sådan virker TeSys Deca SNAP IN

Værktøjsfri installation, klar til robotten

TeSys Deca SNAP IN er drevet af Weidmüller-teknologi og leverer hurtig, værktøjsfri og enhåndsbetjent ledningsføring til en enkel, fremtidsklar installation.

Uafrystelig pålidelighed

TeSys Deca SNAP IN har vibrationsresistent låsning og leverer sikre, pålidelige forbindelser – selv i krævende miljøer.

Problemfri integration

TeSys Deca SNAP IN er kompatibel med standardskinner og muliggør ubesværet integration i eksisterende paneler, hvilket sparer tid og forenkler opgraderinger.

Større synlighed for en mere sikker installation

Bekræft straks sikre forbindelser under opsætningen, hvilket reducerer fejl og nedetid, og giver ro i sindet.