RapidScale Modularitet Datacentre
En hurtigere, smartere og mere forudsigelig måde at implementere modulære datacentre på hvor som helst.

Modulære datacentre leverer fleksible designs med høj ydeevne, der opfylder komplekse infrastrukturbehov på tværs af forskellige lokationer og miljøer.
Fleksibilitet
Modulopbyggede løsninger giver beregningskapacitet og er hurtige at implementere, selv i fjerntliggende områder.
Hastighed
Modulære datacentre fremskynder implementeringen ved at reducere arbejdet på stedet, revisioner og kompleksitet.
Forudsigelighed
Fabriksfremstillede modulære komponenter sikrer kvalitet og pålidelig, gentagelig ydeevne.
Skalerbarhed
Prækonfigurerede alt-i-en- eller strømreferencedesign fremskynder budget- og designprocessen
Bæredygtighed
Præfabrikeret byggeri kan hjælpe med at sænke det indbyggede kulstof og reducere påvirkningen af byggeriet på stedet.

Cloud Awards 2026
Guldvinder for "Bedste datacenter til skyen"Løsninger til modulære datacentre hjælper organisationer med hurtigt at implementere AI-infrastruktur og skalere fra edge-applikationer til AI-fabrikker med den strøm, køling og driftseffektivitet, som AI kræver

Bæredygtighed starter med design. Forskning viser, at præfabrikerede kraftmoduler kan reducere kulstofindholdet i kerne og skal med op til 80 % ved implementering, samtidig med at projektleveringen fremskyndes og byggeaktiviteten på stedet reduceres.

Compass Datacenters samarbejdede med Schneider Electric for at fremskynde udrulningen ved hjælp af modularitet og EcoCare-tjenester. Resultatet er: Hurtigere levering, 40 % færre indgribende vedligeholdelsesaktiviteter og 20 % lavere driftsudgifter.
Få fuld udnyttelse af værdien fra infrastruktur til intelligens med pålidelige EcoXpert™-partnere, der leverer skalerbare, fremtidssikrede AI-datacenterløsninger, der er skræddersyet til at maksimere ydeevne, effektivitet og pålidelighed.
FAQ
Et modulært datacenter leverer de samme kernefunktioner som et traditionelt anlæg ved hjælp af præfabrikerede, fabriksbyggede moduler. Integreret strøm, køling og IT-infrastruktur muliggør hurtig implementering og skalerbar vækst.
Modulære datacentre hjælper organisationer med at implementere kapacitet hurtigere, skalere effektivt og reducere byggeri på stedet. Deres fleksible, fabriksbyggede design tilpasser sig forskellige tekniske krav og implementeringsmiljøer.
Et datacenter med modularitet kan understøtte AI-arbejdsbelastninger med høj densitet med integreret strøm, køling og IT-infrastruktur. Fabriksbyggede designs hjælper med at fremskynde implementeringen, samtidig med at kapaciteten kan skaleres i takt med, at AI-kravene vokser.
Et modulært datacenter er konstrueret, samlet og testet i et kontrolleret fabriksmiljø. Dette reducerer kompleksiteten på stedet , forbedrer kvalitetskonsistensen og hjælper med at levere mere forudsigelige projektresultater.
Modulære datacentre er også kendt som præfabrikerede datacentre, vores RapidScale -løsninger og -arkitekturer, datacenter pods og "AI in a Box"-løsninger. Disse fabriksbyggede løsninger fremskynder implementeringen fra edge computing sites til store AI-fabrikker.
Brug for hjælp?
Produktvælger
Find hurtigt og nemt de rette produkter og det rette tilbehør til dine anvendelser.
Få et tilbud
Start din salgsforespørgsel online, så vil du blive kontaktet af en ekspert.
Find forhandler
Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.
Hjælpecenter
Find supportressourcer til alle dine behov på ét sted.