TVDA'er kan hjælpe dig med hurtigt at opbygge en automationsløsning, fra maskindesign og -teknik over installation til dokumentation. Reducér den nødvendige tid til design, installation og idriftsættelse med disse fleksible, funktionelt validerede og brugsklare arkitekturer.
Løsning
Synkroniserede akser | Sercos Motion Controller LMC216 er et eksempel på arkitektur til økonomisk styring af en selvstændig robot. Cellen består af en delta- eller portalrobot og to transportbånd til feed-in og feed-out.
Drevløsningen til robotten er fuldt integreret i cellens automatiseringsløsning. Udover PacDrive-controlleren er det ikke nødvendigt med yderligere hardware til styring. Standard udviklingsværktøjer og Lexium servodrev kan anvendes.
Fordele
Løsningen er baseret på PacDrive 3, en dokumenteret logisk bevægelsesteknologi, der forener PLC-, bevægelses- og robotstyringsfunktionerne på en enkelt hardwareplatform
Et komplet bibliotek over robotteknologi er tilgængeligt. Det understøtter portal-/lineær robotløsninger, deltarobotter, leddelte robotter, SCARA-robotter og ikke-standard robotter
Forskellige interpolationer og klar-til-brug funktioner til belt tracking, begrænsning af acceleration eller integration af visionssystem gør programmeringen nemmere.
PacDrive er et komplet robotbibliotek med en centraliseret systemarkitektur og er den ideelle løsning til at styre en bred vifte af servodrevet produktion. Flere end 80.000 maskiner over hele verden styres af PacDrive den dag i dag.
Applikationer
Emballeringsstyring
.
Produkter
PacDrive3
PacDrive 3 roboter
Modicon TM5 IP20 modulær I/O system
Lexium 52 & Motors
Lexium 62 & Motors
Sensorer , Vision og RFID systemer
Trykknapper, drejegreb, signallamper, trykknapkasser og joysticks