Kiirendage AI tehase projekteerimist tõestatud taristu lahenduste abil

Andmekeskuse projekteerimise lähtepunkt

Andmekeskuse projekteerimise lähtepunkt

  • Näidisprojekt 121

    Näidisprojekt 121
    10,4 MW Greenfield / 6,2 MW moderniseerimine, AMD Instinct™ MI455X, AMD Helios Rack Scale Solution, 246 kW/püstak, III taseme AI-taristu.
  • Näidisprojekt 89

    Näidisprojekt 89
    3,72 MW, Tier III, IEC, jahutatud vesi, vedelikjahutusega AI-klastrid (NVIDIA B300).
  • Juhtseadiste näidisprojekt 2

    Juhtseadiste näidisprojekt 2
    Põhineb EcoStruxure’i kasutamisel. Täiendab NVIDIA GB200, GB300, Vera Rubini näidisprojekte.
  • Näidisprojekt 113

    Näidisprojekt 113
    10–12,4 MW, NVIDIA Vera Rubin NVL72, Tier 3, jahutatud vesi, vedelikjahutusega AI-klastrid, 3509 ruutmeetrit.
  • Juhtseadiste näidisprojekt 1

    Juhtseadiste näidisprojekt 1
    Põhineb süsteemi Aveva™ platvormil. Täiendab NVIDIA GB200 ja GB300 näidisprojekte.
  • Näidisprojekt 111

    Näidisprojekt 111
    7536 kW, NVIDIA GB300 NVL72, Tier 3, jahutatud vesi, vedelikjahutusega AI-klastrid, 3509 ruutmeetrit.
  • Näidisprojekt 110

    Näidisprojekt 110
    7536 kW, NVIDIA GB300 NVL72, Tier 3, jahutatud vesi, vedelikjahutusega AI-klastrid, 3424 ruutmeetrit.
  • Näidisprojekt 109

    Näidisprojekt 109
    7392 kW, NVIDIA GB200 NVL72, Tier 3, jahutatud vesi, vedelikjahutusega AI-klastrid, 3509 ruutmeetrit.
  • Näidisprojekt 108

    Näidisprojekt 108
    7392 kW, NVIDIA GB200 NVL72, Tier 3, jahutatud vesi, vedelikjahutusega AI-klastrid, 3424 ruutmeetrit.
  • Näidisprojekt 47

    Näidisprojekt 47
    1000 kW, 12 püstikut, ANSI, vedelik- ja õhkjahutusega, modulaarne kõik-ühes tehisintellektipõhine lahendus.
  • Näidisprojekt 48

    Näidisprojekt 48
    1000 kW, 12 püstikut, IEC, vedelik- ja õhkjahutusega, modulaarne kõik-ühes tehisintellektipõhine lahendus.
  • Näidisprojekt 100

    Näidisprojekt 100
    3818 kW, Tier 3, jahutatud vesi, vedelikjahutusega ja õhkjahutusega AI-klastrid, 3058 ruutmeetrit.

Korduma kippuvad küsimused

AI-põhise andmekeskuse projekt

AI-põhise andmekeskuse projekt

Kuidas kuus tehisintellekti atribuuti muudavad andmekeskuse projekteerimist.
Näidisprojekti eelised

Näidisprojekti eelised

Andmekeskuse projektid: näidisprojekti kasutamise eelised.
Vedelikjahutuse arhitektuurid

Vedelikjahutuse arhitektuurid

Tehisintellektipõhiste andmekeskuste vedelikjahutuse arhitektuurides navigeerimine.
Vedelikjahutuse väljakutsed

Vedelikjahutuse väljakutsed

Otsese vedelikjahutusega süsteemi väljakutsed andmekeskuses.
AI toitesüsteemid

AI toitesüsteemid

Olemasolevate elektrisüsteemide kohaldamine AI-klastrite jaoks.

Kompromisside tegemise vahendite kataloog

Tutvuge meie kompromisside tegemise vahendite kataloogiga, et uurida disainivalikuid.
Mikrovõrk
AI tehas

Võrgust kiibini, kiibist jahutini – skaleeritava AI saavutamiseks.

Simuleerimine

OpenUSD digitaalsed kaksikud koos ETAP-i ja NVIDIA Omniverse’iga AI taristu modelleerimiseks.

Toide

800 V alalisvoolu arhitektuurid, püstaku tasandil toide ja töökindlad jaotusseadmed.

Vedelikjahutus

Otse kiibile, immersioon- ja hübriidjahutus suure tihedusega AI-ga töökoormuste jaoks.

Kokkupandav

Modulaarsed kapslid ja tühja ruumi mooduli (valmistumise aeg).

Tarkvara

DCIM, planeerimine/modelleerimine, häirete haldamine, OT küberturvalisus.