Est t-il possible d'avoir une bobine de déclenchement MN ou MX sur un interrupteur sectionneur INS ou INV ?
Non, la gamme d'interrupteur sectionneur INS ou INV ne peut pas recevoir de bobine de déclenchement.
Il est donc nécessaire de s'orienter, en fonction du calibre, soit vers des interrupteurs sectionneurs modulaires, soit vers la gamme Compact :
Emplacement de la bobine ou déclencheur voltmétrique :
- iSW-NA, calibres 40 ou 63A, montage latéral gauche,
- NG125-NA, calibres 63 à 125A, montage latéral gauche,
- NSXm-NA, calibres de 100 à 160A, montage intérieur,
- NSX-NA, calibres 100 à 630A, montage intérieur,
- NS-NA, calibres 800 à 3200A, montage intérieur.
Pour information il existe aussi des interrupteurs de plus gros calibres :
- MasterPact NT/NW/MTZ, calibres jusqu'à 6300A, montage intérieur.
Nota : dans tous les cas vérifier la coordination avec la protection amont