Consulter notre FAQ
Quelle est la signification des intitulés des déclencheurs pour les disjoncteurs Compact NSX ?
Les déclencheurs magnétiques, magnéto-thermique ou micrologic des disjoncteurs NSX ont des intitulés composés de 3 ou 4 caractères (exemple : micrologic 6.3 E-M).
Pour les déclencheurs magnétiques :
- MA : protection magnétique seule avec seuil réglable (NSX100 à 250).
Pour les déclencheurs magnéto-thermiques :
- TM : protection thermique et magnétique pour la distribution ou les générateurs (NSX100 à 250).
Pour les déclencheurs Micrologic :
Le 1er chiffre correspond au type de protection, plus précisément au nombre de réglages de la courbe de déclenchement :
- 1 : protection magnétique seule avec seuil réglable (NSX400 et 630)
- 2 : protection contre les courts circuits instantanés non réglable avec un court retard à temporisation fixe + long retard réglable pour la protection contre les surcharges à temporisation non réglable + protection du neutre,
- 5 : protection contre les courts circuits instantanés réglable avec un court retard à temporisation réglable + long retard réglable pour la protection contre les surcharges à temporisation réglable + protection du neutre,
- 6 : identique au 5 avec une protection complémentaire de terre.
Le second chiffre correspond au calibre du disjoncteur :
- 2 : pour les NSX100/160 et 250,
- 3 : pour les NSX400 et 630.
Le 3ème caractère est une lettre concernant la mesure :
- A : pour les fonctions de mesure de courant,
- E : pour les fonctions de mesure de courant et d'énergie.
Le 4ème caractère est une ou des lettres concernant l'application, valable aussi pour les déclencheurs magnétique ou magnéto-thermique :
- AB : pour la distribution publique,
- D : pour la distribution,
- G : pour les générateurs,
- M : pour les moteurs,
- Z : pour les réseaux 16 Hz 2/3.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: