Consulter notre FAQ
Quelle est la signification des catégorie d'emploi AC23 pour les interrupteurs-sectionneurs à fusibles ?
Les catégories d'emploi normalisées AC3, AC23 fixent les valeurs de courant que l'appareillage doit établir ou couper.
Elles dépendent :
- de la nature du récepteur contrôlé : moteur à cage ou à bagues, résistances,
- des conditions dans lesquelles s'effectuent les fermetures et ouvertures : moteur lancé, calé ou en cours de démarrage, inversion de sens de marche, freinage en contre courant.
Catégorie AC3 et AC23
La norme 947-3 spécifie ces catégories :
- AC3 : établissement et coupure du courant sous: 1,05 Ue et 2 Ie et Cos phi= 0,45,
- AC23 : établissement et coupure du courant sous: Ue et Ie et Cos phi= 0,65.
Pouvoir de coupure Pc et Pouvoir de fermeture Pf
AC3 : 6000 Fermeture / Ouverture (FO) en charge avec une durée de repos inférieure à 10s
AC23 :Deux catégories A et B ont été définies, dans les deux catégories, les essais s'effectuent à 120 Fermeture / Ouverture / heure :
Catégorie A service normal: 8500 FO sans courant & 1500 FO avec courant (Tot 10000),
Catégorie B: 1700 FO sans courant & 300 FO avec courant (Tot 2000),
AC23 :Deux catégories A et B ont été définies, dans les deux catégories, les essais s'effectuent à 120 Fermeture / Ouverture / heure :
Catégorie A service normal: 8500 FO sans courant & 1500 FO avec courant (Tot 10000),
Catégorie B: 1700 FO sans courant & 300 FO avec courant (Tot 2000),
Pc Pouvoir de coupure ou Pf Pouvoir de fermeture
Lors de l'établissement ou la coupure :
- AC3 : 50 manoeuvres maximum avec un cos phi de 0,35,
- AC23 : 3 manoeuvres max avec un cos phi de 0,35.
Bilan entre AC3 et AC23
Les deux catégories d'emploi AC3 et AC23 spécifient les caractéristiques que doivent avoir les matériels devant couper une intensité électrique typique d'une charge inductive : moteur électrique.
Du fait du moindre nombre de manoeuvres possibles que ce soit moteur en charge nominal ou lors des phases de démarrage / arrêt :
- la catégorie AC23 va plutôt s'appliquer aux matériels de type interrupteur ou disjoncteur dont le nombre de manoeuvres sera limité, (vario , GS1, GS2)
- la catégorie AC3 va plutôt s'appliquer aux matériels de type contacteur dont le nombre de manoeuvres est élevé, ( LC1D, LC1F)
Différences entre AC21, AC22 et AC23
- AC21A & B: spécifie matériel qui doit couper une intensité dont le cos phi = 0,95
- AC22A & B: spécifie matériel qui doit couper une intensité dont le cos phi = 0,8
- AC23A & B: spécifie matériel qui doit couper une intensité dont le cos phi = 0,65
Bilan
- AC21 spécifie matériel devant couper une charge plutôt résistive,
- AC22 spécifie matériel devant couper une charge mixte résistive et inductive,
- AC23 spécifie matériel devant couper une charge fortement inductive.
Différences entre AC2xA et AC2xB
Le nombre de manoeuvres spécifiée en catégorie B est moins importante que celle spécifiée par la catégorie A : 1700 cycles de manoeuvres à vide et 300 cycles de manoeuvres en charge.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
En savoir plus