Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment détecter simplement un niveau de liquide dans un récipient transparent (bouteille) ?
Les capteurs capacitifs de référence XT1 et XT2 peuvent détecter ces niveaux de liquide de façon économique car :
- ils ne sont pas en contact avec le liquide,
- leur mise en oeuvre est facile et rapide,
- ils peuvent être alimentés aussi bien en 24VCC et 230VA.
La seule réserve est la faible distance de détection, ainsi pour les détecteurs dotés des diamètres les plus importants (32 mm), les distances de détection sont les suivantes :
- distance de détection de 15 mm pour le type XT132,
- distance de détection de 20 mm pour le type XT232.
Pricipe de fonctionnement :
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: