En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Comment choisir le type de protection différentielle en schéma de Liaison à la Terre (SLT) TT (neutre à la terre) ?
Dans les installations électriques, les contacts directs et indirects sont toujours associés à un courant de défaut qui ne revient pas à la source par les conducteurs actifs.
Ils représentent un danger pour les personnes et pour les biens. C’est pourquoi les DDR « Dispositifs Différentiels Résiduels », dont la fonction de base est de détecter les courants différentiels résiduels, sont très utilisés et indispensables avec le schéma de liaison à la terre TT.
Schneider Electric propose principalement 2 types de DDR : les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs différentiels.

Ce que dit la norme

La norme sur les exigences générales pour les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel définit trois types de DDR suivant la caractéristique du courant de défaut :
  • type AC : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants alternatifs sinusoïdaux différentiels résiduels, sans composante continue.
  • type A : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants alternatifs sinusoïdaux différentiels résiduels, en présence de courants continus pulsatoires différentiels résiduels spécifiés.
  • type B : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants identiques à ceux du type A, pour des courants continus différentiels résiduels qui peuvent résulter d’un redressement triphasé.
Schneider Electric propose différents types de DDR (interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels) permettant une protection contre les défauts d’isolement adaptée à chaque application.
Le tableau ci-dessous indique le type de DDR à installer en fonction des perturbations probables au point d’installation.
Type de DDRDéclenchement intempestif en absence de défautNon déclenchement en présence de défaut
Courant de défaut avec :Conditions environnementales
Courants de fuite naturelle HFComposantes pulsées (monophasé redressé)Composantes continues puresBasse température (jusqu’à -25°C)Atmosphère corrosive et poussière
AC
A
Si•••
B•••

Nota : dans le cadre d'une utilisation dans un environnement agressif (atmosphère corrosive, poussière, piscine, ...), il faudra respecter les dispositions de la norme NFC 15-100 chapitre 512.2.6, tableau 51A.

Exemples d'utilisation des différents types de protection différentielle

  • type AC : pour usage courant (prises de courant d'usage général, éclairage, chauffe-eau, chauffage électrique), protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passagères (coup de foudre, manoeuvre d'appareillage sur le réseau)
  • type A : pour appareils à fort appel de charge à la mise en route : plaque de cuisson induction, lave-linge, prise de recharge pour véhicule électrique
  • type Fsi ou type Asi (immunisé) : pour les installations présentant d'importants risques de déclenchements intempestifs,  comme les équipements contenant variateurs de vitesse ou carte électronique en milieu sensible (réseau perturbé, zone avec risque de foudre) ou comme les équipements sensibles nécessitant une protection particulière (congélateur, alarme, matériel informatique, pompe à chaleur)
  • type B : s'impose pour les applications alimentées en triphasé lorsque le matériel de classe 1 est susceptible de produire des courants de défaut à composante continue (régulateur et variateur de vitesse, onduleur, chargeurs de batteries, alimentations secourues)

Exemples d'appareillages « Dispositifs Différentiels Résiduels »

Disjoncteurs différentiels 30 mA pour le résidentiel
1P+N
type Fsi
3P+N
type Asi
10 AR9PDCF10R9PDCS10
16 AR9PDCF16R9PDCS16
20 AR9PDCF20R9PDCS20
25 AR9PDCF25R9PDCS25
32 AR9PDCF32R9PDCS32

Interrupteurs différentiels 30 mA pour le résidentiel
1P+N3P+N
type AC type A type Fsi type AC type A
25 AR9PRC225----
40 AR9PRC240R9PRA240-R9PRC440R9PRA440
63 AR9PRC263R9PRA263R9PRA263R9PRC463R9PRA463

Schneider Electric France

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies