
Passez le curseur sur l'image pour zoomer

19089
Statut commercial: Commercialisé
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Reprise
Oui
Cet accessoire Acti9 NG125 est une commande rotative de sécurité rouge prolongée avec fond jaune. Il est dédié au disjoncteur Acti9 NG125 3P ou 4P avec installation de montage avant. Il empêche l'ouverture de la porte lorsque le disjoncteur est en position d'ouverture O. Il maintient la déconnexion. Un cadenassage est possible lorsque l'appareil est en position ouverte O (ou ON). Le diamètre du cadenas est compris entre 3 et 6 mm. Il s'agit d'un ensemble de 1 appareil. La couleur de la poignée est rouge avec un arrière-plan jaune. Le matériau est un thermoplastique auto-extinguible spécialement développé par Schneider Electric. Le degré de protection du bouton rotatif est IP55.
Gamme de produit | NG125 |
---|---|
Type de produit ou équipement | Poignée rotative |
Type d'accessoires / pièces séparées | Accessoires de contrôle |
Couleur de poignée | Rouge |
Couleur du plastron de la commande | Jaune |
Style de montage de la commande rotative | Étendu |
Mode d'installation | Fixe |
---|---|
Emplacement de montage de poignée tournante | Façade |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 8,7 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 9 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 33,5 cm |
Poids de l'emballage (Kg) | 451 g |
Type d'emballage 2 | S03 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 9 |
Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
Poids de l'emballage 2 | 4,696 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux dérogations
Numéro SCIP
8bb3ed2c-397d-4f19-adb7-290628689357
Régulation REACh
Use Again
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise
Oui
WEEE Label

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.