
Passez le curseur sur l'image pour zoomer

24230
La production de ce produit a été arrêtée le:30 juin 2013
Fin de service le:31 déc. 2013
Remplacement(s) recommandé(s)
Statut commercial: Arrêt de commercialisation
Gamme de produit | C60 |
---|---|
Gamme | Multi9 |
Nom du produit | C60 |
Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
Nom de l'appareil | C60N |
Application de l'appareil | Distribution |
Description des pôles | 4P |
Nombre de pôles protégés | 4 |
In courant assigné d'emploi | 25 A à 30 °C |
Type de réseau | CC CA |
Technologie du déclencheur | Thermique-magnétique |
Courbe de déclenchement | C |
Pouvoir de coupure | 10 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 6000 A Icn à 230/400 V CA 50/60 Hz conforme à EN 60898 20 kA Icu à 125 V CC 2P conforme à EN/IEC 60947-2 20 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 30 kA Icu à 125 V CC 3P conforme à EN/IEC 60947-2 40 kA Icu à <= 250 V CC 4P conforme à EN/IEC 60947-2 |
Aptitude au sectionnement | Oui conforme à CEI 60947-2 |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
---|---|
[Ue] tension assignée d'emploi | 440 V CA 50/60 Hz 230...240 V CA 50/60 Hz 400...415 V CA 50/60 Hz <= 250 V CC 230/400 V CA 50/60 Hz |
Limite de déclenchement magnétique | 5...10 x In |
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 7,5 kA se conformer à EN/IEC 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz 2,25 kA se conformer à EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 3,75 kA se conformer à EN/IEC 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz 6000 A se conformer à EN 60898 - 230/400 V CA 50/60 Hz |
Classe de limitation | 3 se conformer à EN/IEC 60947-2 |
Coupure pleinement apparente | Oui |
Type de commande | Par maneton |
Signalisation locale | Indication ON/OFF |
Mode d'installation | Encliquetable |
Support de montage | 35 mm DIN rail symmétrique |
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Non |
Pas de 9 mm | 8 |
Hauteur | 81 mm |
Largeur | 72 mm |
Profondeur | 73 mm |
Poids Net | 0,48 kg |
Durée de vie mécanique | 20000 cycles |
Mode de raccordement | Borne du type à cage16 mm² flexible Borne du type à cage25 mm² rigide |
Couple de serrage | Circuit de puissance: 2 N.m partie supérieure 2 N.m dessous |
Protection différentielle | Bloc séparé |
Compatibilité produit | Accessoires C60 Auxiliaire C60 |
Normes | EN/IEC 60947-2 EN 60898 |
---|---|
Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-1 |
Humidité relative | 95 % à 55 °C |
Altitude de fonctionnement | 2000 m |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…60 °C |
Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 7,2 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
Poids de l'emballage (Kg) | 0,434 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Use Again
WEEE Label

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
la référence 24230 peut être remplacée par la référence suivante :