
Passez le curseur sur l'image pour zoomer

54441
La production de ce produit a été arrêtée le:31 déc. 2021
Fin de service le:31 mars 2022
Remplacement(s) recommandé(s)
Statut commercial: Arrêt de commercialisation
ECRADVLVSWB1Y
ECRADVLVSWB2Y
Type de produit ou équipement | Module d'alimentation électrique externe |
---|---|
Application de l'appareil | Alimentation |
Compatibilité de gamme | MasterPacT MasterPacT NT disjoncteur MasterPacT MasterPacT NW disjoncteur ComPacT ComPacT NS disjoncteur ComPacT ComPacT NSX disjoncteur ComPacT ComPacT NSX DC disjoncteur PowerPacT PowerPacT Multistandard disjoncteur MasterPacT MasterPacT MTZ1 disjoncteur MasterPacT MasterPacT MTZ2 disjoncteur MasterPacT MasterPacT MTZ3 disjoncteur PowerPacT PowerPacT H disjoncteur PowerPacT PowerPacT J disjoncteur PowerPacT PowerPacT L disjoncteur |
Type d'accessoires / pièces séparées | Accessoires d'unité de contrôle |
Nom du déclencheur | MicroLogic |
---|---|
[Us] tension d'alimentation | 48...60 V CC tolérance : +/- 20 % |
Tension de sortie | 24 V CC +/-5 % |
Catégorie de surtension | IV conforming to CEI 62477-1 |
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 105 mm |
Profondeur | 59 mm |
Code de compatibilité | Bobine de rénovation avec suppression de bobine |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 6,8 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 9,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 12,5 cm |
Poids de l'emballage (Kg) | 346 g |
Garantie | 18 mois |
---|
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Use Better
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
la référence 54441 peut être remplacée par la référence suivante :