
Passez le curseur sur l'image pour zoomer

ACTPC6FULS30WE
Statut commercial: Commercialisé
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui
Ce cordon Actassi est un cordon de brassage Cat 6 F/UTP à 4 paires. Il est blanc. Il est conforme aux normes suivantes : EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Le diamètre du câble en cuivre est AWG 28. Le cordon de brassage est en PE (polyéthylène), aluminium/polyester, cuivre étamé. Les contacts sont en bronze phosphoreux avec 50 micropouces d'or sur 100 micropouces de nickel. La fréquence de transmission est de 250MHz.
Gamme | Actassi |
---|---|
Produit | Cordon de raccordement |
Application de l'appareil | Communication |
Couleur | Blanc |
Type de blindage du câble | F/UTP |
Type de câble | 4 paires en câbles |
---|---|
Longueur (valeur personnalisable dans le configurateur) | 3 m |
Catégorie de réseau de communication | 6 |
Fréquence de transmission | 250 MHz |
Matière des contacts | Bronze phosphoreux avec 50 micro-pouces d'or sur 100 micro-pouces de nickel |
Jauge AWG | AWG 28 |
Nombre maximum de cordon par faisceau | 24 dans coffret for 4PPoE Type 3 (jusqu'à 60 W) 12 dans coffret for 4PPoE Type 4 (jusqu'à 90 W) |
Longueur maximale cumulée du cordon de brassage | 10 m avec liaison permanente 2 points de 84 m à 20 °C 7 m avec liaison permanente 2 points de 90 m à 20 °C |
Nombre d'accouplements minimum | 750 cycles |
Diamètre extérieur du câble | 5,2 mm +/- 0,2 mm |
Matière | Cuivre : conducteur PE (polyéthylène) : isolant du conducteur Aluminium/polyester : feuille Cuivre étamé : tresse de masse PE (polyéthylène) : gaine |
Tenue à la flamme | LSZH |
---|---|
Normes | Performance ISO/CEI 11081:2017 Performance TIA/EIA-568-C.2 Performance EN 50173:2018 Performance CEI 61935-2 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 1,500 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 14,000 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 21,000 cm |
Poids de l'emballage (Kg) | 118,000 g |
Type d'emballage 2 | S03 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 44 |
Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
Poids de l'emballage 2 | 5,946 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Empreinte carbone du cycle de vie total
1
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Oui
Conforme
Régulation REACh
Use Again
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise
Oui
WEEE Label

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.