
Passez le curseur sur l'image pour zoomer




+ 3
1 vidéos
C16F32D100
Description des pôles:
[In] courant nominal:
Pouvoir de coupure:
Nom du déclencheur:
Statut commercial: Commercialisé
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
80
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
54
Reprise
Oui
ECRADVLVSWB1Y
ECRADVLVSWB2Y
Dans les domaines tertiaires et industriels, le disjoncteur NSX160F avec déclencheur MicroLogic 2.2 100A 3P3D, assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le disjoncteur NSX160F permet aussi la protection des moteurs et générateurs de vos installations électriques. Les protections magnétiques et thermiques sont intégrées dans le volume du disjoncteur grâce au déclencheur MicroLogic. Les disjoncteurs NSX160F peuvent être livrés complets, ou en associant le bloc de coupure portant les performances électrotechniques et le déclencheur portant les réglages de protection. Ces déclencheurs sont de 2 types, magnéto-thermique ou électronique "MicroLogic" avec des fonctions de mesure et communication. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.
Gamme | ComPacT |
---|---|
Nom du produit | ComPacT NSX |
Nom de l'appareil | NSX160F |
Type de produit ou équipement | Disjoncteur |
Application de l'appareil | Distribution |
Description des pôles | 3P |
Description des pôles protégés | 3D |
[In] courant nominal | 100 A à 40 °C |
[Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz |
Type de réseau | CA |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 |
Catégorie d'emploi | Catégorie A |
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] | 85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 30 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 8 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 85 kA Icu à 240 V CA 50/60 Hz conforme à UL 60947-4-1 35 kA Icu à 480 V CA 50/60 Hz conforme à UL 60947-4-1 10 kA Icu à 600 V CA 50/60 Hz conforme à UL 60947-4-1 |
Niveau de performance | F 36 kA 415 V CA |
Nom du déclencheur | MicroLogic 2.2 |
Technologie du déclencheur | Électronique |
Fonctions de protection du déclencheur | LSoI |
Type de commande | Par maneton |
Mode d'installation du disjoncteur | Fixe |
[Ui] tension assignée d'isolement | 800 V CA 50/60 Hz |
---|---|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] | 85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 35 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 30 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 22 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 8 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
Durée de vie mécanique | 40000 cycles |
Durée de vie électrique | 40000 cycles à 440 V In/2 20000 cycles à 440 V In 15000 cycles à 690 V In/2 7500 cycles à 690 V In |
Puissance dissipée par pôle | 9,2 W |
Support de montage | Plaque arrière |
Position de montage | Horizontal et vertical Plat sur le dos |
Raccordement amont | Avant |
Raccordement aval | Avant |
"Pas" de raccordement | 35 mm |
Type de protection | L : for protection courant surcharge So : for protection contre les courts-circuits de courte durée avec retard fixe I : for protection instantanée contre court-circuit |
Calibre du déclencheur | 100 A à 40 °C |
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) | Réglable 9 positions |
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu | 40...100 A |
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr | Fixe |
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] | 400 s à 1,5 x Ir 16 s à 7,2 x Ir 11 s à 7,2 x Ir |
Mémoire thermique | 20 minutes avant et après le déclenchement |
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt | Réglable 9 positions |
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] | 1,5…10 x Ir |
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd | Fixe |
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) | Fixe |
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui | 1500 A |
Protection différentielle | Sans |
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI | Sans |
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques | 5 slot(s) |
Signalisation locale | DEL clignotante (vert) pour prêt à fonctionner DEL 105 % Ir (rouge) pour surcharge DEL 90 % Ir (orange) pour surcharge |
Largeur (L) | 105 mm |
Hauteur (H) | 161 mm |
Profondeur (P) | 86 mm |
Poids Net | 2,2 kg |
Normes | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Catégorie de surtension | III |
Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II sur face avant |
Degré de pollution | 3 conforme à CEI 60664-1 |
Degré de protection IP | IP40 se conformer à CEI 60529 |
Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à CEI 62262 |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
Température ambiante pour le stockage | -50…85 °C |
Humidité relative | 0…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...2000 m sans déclassement 2000 m...5000 m avec déclassement |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 14 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 11,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 19 cm |
Poids de l'emballage (Kg) | 2,28 kg |
Type d'emballage 2 | S03 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 8 |
Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
Poids de l'emballage 2 | 18,24 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Empreinte carbone du cycle de vie total
80
Profil environnemental du produit (PEP)
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Oui
Conforme aux dérogations
Numéro SCIP
811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
Régulation REACh
Statut sur la présence d'halogène
Le produit contient un halogène au-dessus des seuils
sans PVC
Oui
Sans silicone
Non
Use Longer
Mise à jour
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
54
Profil de circularité
Reprise
Oui
WEEE Label

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.