

HMIBSCEA53D1EDM
Logiciels compatibles
EVS1CFML
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce système de gestion de charge permet de répartir la puissance disponible en temps réel entre les 50 bornes de recharge. Il s'installe ans le tableau électrique dédié aux bornes de véhicules électriques.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose du boitier et de la visserie pour installation sur un rack si nécessaire.
Le saviez-vous ?
EcoStruxure EV Charging Expert fonctionne avec toutes les bornes Pro AC et DC ainsi qu'avec Schneider Charge Pro.
Gamme | EcoStruxure EV Charging Expert |
---|---|
Nom du produit | EcoStruxure EV Charging Expert |
Type de produit ou équipement | Contrôleur de charge EV |
Type d'installation | Intérieure |
Appareil installé | Modem 3G/4G (à commander séparément) Appareil de mesure (à commander séparément) |
---|---|
Compatibilité de gamme | EVlink EVlink Pro AC EVlink EVlink Pro DC EVlink EVlink Smart Wallbox EVlink EVlink parking EVlink EVlink City |
Application de l'appareil | Gestion de l'énergie attribuée à chaque véhicule |
Mode d'installation | Montage mural |
Support de montage | Rail |
Position de montage | Horizontal/vertical |
Gestion de la charge | Dynamique |
Bornes de recharge max | 50 bornes de recharge |
Points de charge max | 100 points de charge |
Nombre de niveaux de zones max | 4 |
Nombre de zones max | 20 |
Sélection des fonctions | Avec profil de charge prioritaire Avec des paramètres de temps d'utilisation Avec intégration PV Avec intégration BMES via API Avec authentification par badge Avec les journaux de transactions |
Interface de communication | Ethernet RJ45 Cat.6 pour connecter l'appareil aux bornes de charge Ethernet RJ45 pour connecter l'appareil aux bornes de charge Modem pour connecter l'appareil au sytème de gestion central |
Service de communication | Serveur Web pour OCPP 1.6 Via un modem |
OCPP version | JSON |
[Us] tension d'alimentation | 12...24 V CC |
Puissance consommée en W | 16 W |
Type d'entrée | Compteur d'énergie |
Compatibilité électromagnétique | Émissions transmises par conduction et rayonnées classe A conforming to EN 55022 |
Hauteur | 150 mm |
Largeur | 157 mm |
Profondeur | 46 mm |
Poids Net | 1 kg |
Normes | EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4 |
Certifications du produit | CE EAC RCM |
Pays cible | Tout |
Services | Plan de services commerciaux 0...50 °C |
Degré de protection IP | IP40 |
---|---|
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…50 °C |
Température ambiante pour le stockage | -20…60 °C |
Altitude de fonctionnement | 0...2000 m |
Humidité relative | 10…95 % |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 8,300 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 21,800 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 43,400 cm |
Poids de l'emballage (Kg) | 1,364 kg |
Type d'emballage 2 | S04 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 60,000 cm |
Poids de l'emballage 2 | 8,920 kg |
Garantie | 24 mois |
---|
