




HMIGTO5310
SRVEW1YHMI10
SRVEW3YHMI10
Gamme de produit | Harmony GTO |
---|---|
Type de produit ou équipement | Écran tactiles advanced |
Couleur d'affichage | 65536 couleurs |
Taille de l'affichage | 10,4 pouces |
Alimentation | Source externe |
Type de batterie | Lithium batterie pour RAM interne, autonomie: 100 jours, temps de chargement = 5 jour(s), durée de vie de la batterie = 10 année(s) |
Nom de processeur | ARM926EJ-S |
Package logiciel | Vijeo Designer |
Type de terminal | Écran tactile |
---|---|
Type d'afficheur | LCD TFT rétro-éclairé |
Résolution de l'afficheur | 640 x 480 pixels VGA |
Zone tactile | 1024 x 1024 |
Ecran tactile | Film résistant, 1000000 cycles |
Durée de vie du rétro éclairage | 50 000 heures blanc à 25 °C |
Luminosité | 16 niveaux - contrôle par le terminal tactile 16 niveaux - contrôle par logiciel |
Police de caractère | Chinois (chinois simplifié) Japonais (ANK, Kanji) Coréen ASCII Taïwanais (Chinois traditionnel) |
[Us] tension d'alimentation | 24 V CC |
Limites de la tension d'alimentation | 19,2…28,8 V |
Courant à l'appel | 30 A |
Puissance consommée maximale en W | 12 W lorsque l'alimentation n'est pas fournie à des périphériques externes 7 W avec le rétro éclairage éteint 8 W avec le rétro éclairage diminué 17 W |
Signalisation locale | Statut DEL vert, permanent pour offline Statut DEL vert, permanent pour fonctionnement Statut DEL orange, clignotant pour démarrage du logiciel Statut DEL rouge, permanent pour alimentation électrique (Marche) Statut DEL incolore, estompé pour alimentation électrique (Arrêt) DEL COM2 jaune, permanent pour donnée en cours d'envoi DEL COM2 jaune, estompé pour pas d'échange de données DEL carte SD vert, permanent pour carte insérée DEL carte SD vert, estompé pour carte absente ou non accessible |
Description de la mémoire | Flash EPROM, 96 Mo |
Données sauvegardées | 512 Ko RAM interne (SRAM) |
Equipement de stockage de données | Carte SD, <= 32 GB Carte SDHC, <= 32 GB |
Protocoles téléchargeables | Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec protocoles tiers Omron Sysmac protocoles tiers Rockwell Automation Allen-Bradley protocoles tiers Siemens Simatic protocoles tiers Schneider Electric Modicon Modbus TCP |
Type de connexion intégrée | Liaison série COM1 SUB-D 9, interface: RS232C, taux de transmission : 2400…115200 bps Liaison série COM2 RJ45, interface: RS485, taux de transmission : 2400…115200 bps Liaison série COM2 RJ45, interface: RS485, taux de transmission : 187,5 kbps compatible avec Siemens MPI Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, interface: IEEE 802.3 USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B |
Montage du produit | Montage encastré |
Mode de fixation | Par 4 vis-étrier |
Matière de la face avant | PPT |
Matière du coffret | PPT |
Type de refroidissement | Convection naturelle |
Largeur | 272,5 mm |
Hauteur | 214,5 mm |
Profondeur | 57 mm |
Poids Net | 2 kg |
Normes | UL 508 CEI 61131-2 CEI 61000-6-2 |
---|---|
Certifications du produit | cULus CE C-Tick KCC UKCA UKEX |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…55 °C |
Température ambiante pour le stockage | -20…60 °C |
Humidité relative | 10…90 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | < 2000 m |
Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière) IP65 se conformer à CEI 60529 (panneau avant) |
Degré de protection NEMA | NEMA 4X face avant (usage à l'intérieur) |
Tenue aux chocs mécaniques | 147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z se conformer à CEI 61131-2 |
Tenue aux vibrations | 3,5 mm (f = 5…9 Hz) - directions X, Y, Z pour 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à CEI 61131-2 1 gn (f = 9…150 Hz) - directions X, Y, Z pour 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à CEI 61131-2 |
Tenue aux décharges électrostatiques | 6 kV décharge par contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 17,500 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 30,000 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 35,500 cm |
Poids de l'emballage (Kg) | 2,625 kg |
Type d'emballage 2 | P12 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
Hauteur de l'emballage 2 | 82,000 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
Poids de l'emballage 2 | 100,000 kg |
Garantie | 18 mois |
---|


A | B | C | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | pouces |
259 (+1, -0) | 10,20 (+0,04, -0) | 201 (+1, -0) | 7,91 (+0,04, -0) | 1,6 à 5 | 0,06 à 0,2 | 3 max. | 0,12 max. |

Lorsque le panneau est installé dans une position ayant une inclinaison dépassant 30°, la température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F). Vous pouvez utiliser un dispositif de refroidissement de l'air (ventilateur, climatiseur) pour vous assurer que la température de fonctionnement ne dépasse pas 40 °C (104 °F).
