
Passez le curseur sur l'image pour zoomer



MTZ116H15X4PMD
Description des pôles:
Mode d'installation:
Statut commercial: Commercialisé
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
2913
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
73
Reprise
Oui
ECRADVLVSWB1Y
ECRADVLVSWB2Y
Gamme | MasterPacT |
---|---|
Nom du produit | MasterPacT MTZ1 |
Type de produit ou équipement | Disjoncteur |
Nom de l'appareil | MTZ1 16 H1 |
Application de l'appareil | Distribution |
Description des pôles | 4P |
Description des pôles protégés | 4D 3D + N/2 3D |
Position neutre | Gauche |
[In] courant nominal | 1600 A à 40 °C |
Type de performance | H1 42 kA 415 V CA |
[Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 |
Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 |
Catégorie de sélectivité | Catégorie B |
Type de commande | Bouton-poussoir ON/OFF Bouton-poussoir ON/OFF |
Mode d'installation | Débrochable |
Nom du déclencheur | MicroLogic 5.0 X |
Technologie du déclencheur | Électronique |
Fonctions de protection du déclencheur | LSI |
[Icu] Pouvoir de coupure ultime en court-circuit | 42 kA Icu à 220/415 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 42 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 42 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 42 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 |
---|---|
[Ics] pouvoir de coupure en court-circuit de service nominal | 42 kA à 220/415 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 42 kA à 440 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 42 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 42 kA à 690 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 |
[Icw] courant de tenue de courte durée assigné | 42 kA 0,5 s conforme à EN/IEC 60947-2 42 kA 1 s conforme à EN/IEC 60947-2 24 kA 3 s conforme à EN/IEC 60947-2 |
[Icm] pouvoir nominal de fermeture en court-circuit | 88 kA (Icu) à 220/415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2 88 kA (Icu) à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2 88 kA (Icu) à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2 88 kA (Icu) à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2 |
[Ui] tension assignée d'isolement | 1000 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 12 kV conforme à EN/IEC 60947-2 |
Puissance dissipée par pôle | 115 W |
Temps de coupure maximal | 25 ms |
Temps de fermeture maximum | 50 ms |
Support de montage | Châssis Rails |
Raccordement amont | Arrière Horizontal |
Raccordement aval | Arrière Verticale |
"Pas" de raccordement | 70 mm |
Durée de vie mécanique | 12500 cycles avec maintenanace préventive périodique conforme à EN/IEC 60947-2 |
Durée de vie électrique | 6000 cycles 440 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 3000 cycles 690 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 |
Type de protection | Protection courant surcharge se conformer à ANSI 49 Protection instantanée contre court-circuit se conformer à ANSI 50 Protection contre les courts-circuits de courte durée se conformer à ANSI 51 |
Calibre du déclencheur | 1600 A à 40 °C |
[Ir] plage de réglage du seuil de protection à long retard | 0,4...1 x In réglable par pas de 1 A |
Réglage du délai de protection à long retard type tr | Réglable par pas de 0,5 s |
[tr] plage de réglage du retard de protection à long retard | 12,5…600 s à 1,5 x Ir 0,5…24 s à 7,2 x Ir 0,34…16,6 s à 7,2 x Ir |
Mémoire thermique | Oui |
Réglage de protection du neutre | 1 x Ir (4D) 0,5 x Ir (3D + N/2) 1,6 x Ir (3D + OSN) Sans protection (3D) |
[Isd] plage de réglage du seuil de protection à court retard | 1,5…10 x Ir réglable par pas de 0,5 x Ir avec IHM intégré |
Réglage du délai de protection de court retard type tsd | Réglable |
[tsd] plage de réglage du retard de protection à court retard | 0,1…0,4 s I²t=on 0…0,4 s I²t=off |
[Ii] plage de réglage du seuil de protection instantané | 2...15 x In réglable par pas de 0,5 x In avec IHM intégré Li active on/off |
[li mode] plage de réglage du retard instantané | 20…50 ms dans standard |
Protection différentielle | Sans |
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI | Avec |
Type de diagnostic réseau et machine | Aperçu de l'état de santé du système (IHM): état de santé du disjoncteur (comme standard) Carte d'identification: état de santé du disjoncteur (comme standard) MicroLogic service life: état de santé du disjoncteur (comme standard) Indication de la cause de déclenchement: cause de déclenchement du disjoncteur (comme standard) Carte d'identification: réseau électrique (comme standard) Synthèse des alarmes configurées: réseau électrique (comme standard) Fonction surveillée: réseau électrique (comme standard) Fonctionnement: réseau électrique (comme standard) MicroLogic test: test (comme standard) Test de sélectivité: test (comme standard) Test de sélectivité: test (comme standard) Information contexte de déclenchement: Gestion d'un événement de déclenchement (comme standard) Fonctionnement: diagnostic avancé (comme standard) Synthèse des alarmes configurées: état de santé du disjoncteur (comme standard) |
Type de mesure | Compteur de puissance |
Gestion de l'énergie | Gestion du réseau ,énergie active, réactive et apparente (standard) Gestion du réseau ,réseau électrique (standard) Gestion du réseau ,énergie (standard) |
Type de comptage | Courant I1, I2, I3, In, Ig: maximum (comme standard) Tension moyenne Vavg (comme standard) Puissance active P, P1, P2, P3 (comme standard) Puissance réactive Q, Q1, Q2, Q3 (comme standard) Puissance apparente S, S1, S2, S3 (comme standard) Facteur de puissance (comme standard) Fréquence (comme standard) Distorsion harmonique totale de courant THD (I): inst, moy, min moy, max moy tension fondamentale (comme standard) Distorsion harmonique totale de courant THD (I): inst, moy, min moy, max moy tension RMS (comme standard) Tension V12, V23, V31, VLLavg: instantané (comme standard) Tension V12, V23, V31, VLLavg: minimum (comme standard) Tension V12, V23, V31, VLLavg: maximum (comme standard) Distorsion harmonique totale de tension THD (V): inst, moy, min moy, max moy tension fondamentale (comme standard) Distorsion harmonique totale de tension THD (V): inst, moy, min moy, max moy tension RMS (comme standard) Courant d'appel I1, I2, I3, In, Imoy (comme standard) Puissance active (P), réactive (Q) et apparente (S) demandées (comme standard) |
Tension de mesure | 145,6…828 V CA 50/60 Hz par phase |
Plage de mesure en fréquence | 45…250 Hz |
Précision de mesure | Facteur de puissance: +/- 1 % Énergie active Ep ENTREE/SORTIE/tot: +/- 1 % - 10...10 GWh Énergie réactive Ep IN/OUT/tot: +/- 2 % - 10...10 GVARh Énergie apparente Es IN/OUT/tot: +/- 1 % - 10...10 GVAh Tension de déséquilibre: +/- 0,5% Fréquence: +/- 0,5 % Tension V21, V32, V13, VLLavg: +/- 0,5% 208...690 x 1,2 V Tension Vba, Vcb, Vac, Va, Vb, Vc: +/- 0,5% 120...400 x 1,2 V Puissance apparente S, S1, S2, S3, Sdemandée: +/- 1 % Puissance active P, P1, P2, P3, Pdemand: +/- 1 % Puissance réactive Q, Q1, Q2, Q3, Qdemand: +/- 2 % Courant I1, I2, I3, Imoy, Idemande pour MTZ1: +/- 0,5% 40...4000 x 1,2 A Courant I1, I2, I3, Imoy, Idemande pour MTZ2: +/- 0,5% 40...4000 x 1,2 A Courant I1, I2, I3, Imoy, Idemande pour MTZ3: +/- 0,5% 80...6300 x 1,2 A |
Classe de précision | Classe 5: distorsion harmonique totale de courant THD (I) Classe 0,5: tension de déséquilibre Classe 1: énergie active et réactive par comptage d''impulsions (+/- W.h, +/- VAR.h) Classe 2: distorsion harmonique totale de tension THD (V) |
Type d'afficheur | Afficheur LCD - 128 x 96 pixels |
Signalisation locale | 3 DELs (rouge) pour causes de déclenchement 1 DEL (rouge/orange) pour surcharge 1 DEL (vert) pour prêt à fonctionner 1 DEL (rouge/orange) pour service |
Protocole de port de communication | Bluetooth 4.0 LE coffret de contrôle 30 kbit/s se conformer à IEEE 802.15.1 NFC coffret de contrôle 28800 bauds se conformer à ISO 15963 USB coffret de contrôle 115 kbauds |
Enregistrement de données | Nombre min./maxi de valeurs instantanées Journaux d'alarme Nombre min./maxi de valeurs instantanées Rapports des événements Horodatage Rapports des événements |
Interface de mise en service | EcoStruxure Power Commission |
Application smartphone utilisateur final | EcoStruxure Power Device |
Description des options de verrouillage | Cadenas en position OFF Verrou sécurité sur position OFF |
Dispositif de cadenassage | 3 cadenas |
Largeur (W) | 358 mm |
Hauteur (H) | 322 mm |
Profondeur [D] | 291 mm |
Poids Net | 39 kg |
Normes | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 61010-1 |
---|---|
Certifications du produit | IECEE CB Scheme |
Degré de protection IP | IP30 se conformer à EN/IEC 60529 |
Tenue aux chocs IK | IK07 conforme à EN/IEC 62262 |
Degré de pollution | 3 conforme à EN/IEC 60947-1 |
Catégorie de surtension | IV conforming to EN/IEC 61010-1 |
Caractéristique d'environnement | Service supplémentaire en dehors du produit concerné d'accès au site avec point de contact sur site se conformer à EN/IEC 61010-1 |
Compatibilité électromagnétique | Test d'immunité aux transitoires électriques rapides conforming to EN/IEC 61000-4-2 Sensibilité aux champs électromagnétiques conforming to EN/IEC 61000-4-3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves conforming to EN/IEC 61000-4-4 Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs conforming to EN/IEC 61000-4-5 Perturbations RF conduites A conforming to EN/IEC 61000-4-6 Émissions transmises par conduction et rayonnées conforming to CISPR 22 |
Catégorie de mesure | Catégorie IV se conformer à CEI 61010-2-30 |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C (fonctionnement) -35 °C (pour la formation à l'exploitation et à la maintenance) |
Température ambiante pour le stockage | -40…85 °C |
Humidité relative | 0…95 % se conformer à CEI 60068-2-30 |
Altitude de fonctionnement | <= 2000 m sans déclassement <= 4000 m 99 % de In <= 4000 m 99 % de In <= 5000 m 94 % de In |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 68,700 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 60,000 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 80,000 cm |
Poids de l'emballage (Kg) | 59,000 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Empreinte carbone du cycle de vie total
2913
Profil environnemental du produit (PEP)
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité
Conforme aux dérogations
Numéro SCIP
44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b
Régulation REACh
Statut sur la présence d'halogène
Le produit contient un halogène au-dessus des seuils
sans PVC
Non
Sans silicone
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
73
Profil de circularité
Batterie amovible
Remplaçable par utilisateur
Reprise
Oui
WEEE Label

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.