
Passez le curseur sur l'image pour zoomer



PDM2332IEC-3P30R-2
Statut commercial: Commercialisé
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Reprise
Non
Présentation | Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
Main Input Voltage | 400 V 3 phases |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Equipement fournis | Guide d'installation |
Couleur | Gris |
---|---|
Hauteur | 25,4 cm |
Largeur | 43,2 cm |
Profondeur | 40,6 cm |
Poids Net | 9,5 kg |
Fréquence du réseau | 50 Hz |
---|---|
Courant de ligne max | 32 A |
Consommation de courant maximale | 32 A |
---|---|
Nombre de prises d'alimentation | 3 CEI 309 32 A |
Certifications du produit | CE VDE |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 25,4 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 40,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 43,2 cm |
Poids de l'emballage (Kg) | 10,4 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Profil environnemental du produit (PEP)
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux dérogations
Régulation REACh
Use Again
Profil de circularité
Reprise
Non
WEEE Label

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.