
Passez le curseur sur l'image pour zoomer

1 vidéos
REL52822
Statut commercial: Commercialisé
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui
Gamme de produit | Easergy P3 |
---|---|
Type de produit ou équipement | Câble de programmation |
communication port | USB USB type A: |
Connexion relais | USB type B |
Longueur de câble | 3 m |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 3 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 4 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 12,5 cm |
Poids de l'emballage (Kg) | 77 g |
Type d'emballage 2 | S02 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 8 |
Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
Poids de l'emballage 2 | 1,159 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Use Again
Reprise
Oui