Une large gamme de disjoncteurs électriques et différentiels
Les disjoncteurs Schneider Electric permettent d'équiper toutes les installations électriques jusqu'à 6300 A, en résidentiel, tertiaire ou industriel. Ces appareils assurent la protection contre les courts-circuits et les surcharges, tout en garantissant la continuité de service. Pour aller plus loin dans la sécurité, le disjoncteur différentiel intègre un dispositif capable de détecter les fuites de courant vers la terre, protégeant ainsi efficacement les personnes contre les risques d’électrocution. Que ce soit pour un tableau résidentiel ou une armoire industrielle, nous proposons une large sélection de disjoncteurs différentiels adaptés à chaque usage et chaque environnement. Retrouvez ci-dessous le disjoncteur différentiel ou le modèle classique le plus adapté à votre besoin.

Toutes les gammes de disjoncteurs électriques, de disjoncteurs différentiels et d'interrupteurs-sectionneurs Schneider Electric s'accompagnent de solutions de contrôle-commande et de communication innovantes, conçues pour garantir une exploitation optimale des installations électriques, en toute sécurité et dans le respect des normes en vigueur.
L’intégration d’un disjoncteur différentiel permet de renforcer la protection des personnes contre les fuites de courant, tandis que l’interrupteur différentiel assure une détection efficace des défauts d’isolement. Ces dispositifs s’adaptent aux besoins des secteurs résidentiels, tertiaires et industriels, tout en facilitant le pilotage et la maintenance des équipements.
Le rôle du disjoncteur électrique : il protège l'installation
Pour assurer ses fonctions de protection, le disjoncteur — qu’il s’agisse d’un modèle standard ou d’un disjoncteur différentiel — est composé d’un dispositif de coupure (le bloc de coupure, constitué de contacts de puissance) et d’un organe de déclenchement, appelé déclencheur. Tandis que le bloc de coupure interrompt physiquement le courant, c’est le déclencheur qui détecte l’anomalie et commande l’ouverture du circuit. Dans le cas d’un disjoncteur différentiel, ce déclencheur intègre en plus la détection de fuites de courant vers la terre, assurant une protection complémentaire des personnes.
Protection contre les courts-circuits
Cette protection est indispensable pour garantir la pérennité de l'installation. Le dispositif de protection d'un disjoncteur est composé d'une bobine. En cas d'augmentation importante et rapide de l'intensité (présence d'un court-circuit), le mécanisme commande l'ouverture des contacts du bloc de coupure. On parle alors de disjoncteurs magnétiques.
Protection contre les surcharges
En cas de surcharge d'un circuit électrique, l'intensité augmente de manière progressive. Celle-ci sera détectée à l'aide d'une bilame qui va alors subir un échauffement et se déformer jusqu'à provoquer l'ouverture des contacts du bloc de coupure. On parle alors de disjoncteurs thermiques.
Protection contre les courts-circuits et les surcharges
Pour des raisons de commodité, les disjoncteurs électriques peuvent également intégrer les deux protections dans un même appareil. On parle alors de disjoncteurs magnéto-thermiques.
Protection électronique
Certains disjoncteurs (forte puissance, protection avancée, etc.) peuvent disposer d'un système de déclenchement électronique. Ceux-ci assurent un contrôle précis du circuit à protéger et intègrent des fonctionnalités supplémentaires permettant un contrôle fin de la protection, des fonctions d'aide au diagnostic, de communication, etc.
Le rôle du disjoncteur électrique différentiel : il protège les personnes
En plus de protéger l'installation, le disjoncteur électrique peut intégrer une fonction différentielle pour assurer la protection des personnes. Un disjoncteur différentiel détecte les fuites de courant à la terre et coupe automatiquement l'alimentation, limitant ainsi les risques d’électrocution. Ce type de protection peut être intégré dès le disjoncteur de branchement, garantissant la sécurité de l’ensemble de l’installation.
Selon les usages, plusieurs types de disjoncteurs différentiels existent. Le type AC convient aux applications standards et protège contre les surtensions passagères. Le type A, recommandé dans les logements, détecte aussi les courants de défaut comportant des composantes continues. Le type Asi (super immunisé) est conçu pour les environnements sensibles, exposés aux déclenchements intempestifs.
Le disjoncteur différentiel 30mA est le plus courant pour la protection des personnes. Il existe aussi des modèles à 300 ou 500 mA, utilisés en protection incendie. Le choix du calibre dépend de la charge à protéger : un disjoncteur différentiel 63A convient aux circuits à forte intensité, tandis qu’un disjoncteur différentiel triphasé est adapté aux installations alimentées en triphasé.

Questions fréquentes (FAQ)
5000 FAQs à votre disposition. Vous pouvez aussi soumettre une question à nos conseillers
AccéderNos partenaires et agences commerciales
Tous nos partenaires et agences commerciales et leurs localisations
Accéder
1. Quelle est la différence entre un disjoncteur traditionnel et un disjoncteur différentiel ?
Le disjoncteur traditionnel protège uniquement les circuits contre les surcharges et les courts-circuits. En revanche, le disjoncteur différentiel combine cette fonction avec la détection des fuites de courant, ce qui lui permet de couper instantanément l’alimentation en cas de danger pour les personnes. C’est cette double protection qui en fait un équipement de sécurité essentiel dans toutes les installations, qu’elles soient résidentielles, tertiaires ou industrielles.
2. Quelle est la spécificité d’un disjoncteur différentiel ?
Le disjoncteur différentiel se distingue par sa capacité à détecter les défauts d’isolement, en plus des surintensités. Il est conçu pour protéger efficacement les biens et les personnes en cas de fuite de courant vers la terre. Chez Schneider Electric, chaque disjoncteur différentiel est conçu pour s’adapter facilement aux tableaux électriques, tout en répondant aux normes de sécurité les plus exigeantes.
3, Peut-on installer un disjoncteur différentiel soi-même ?
L’installation d’un disjoncteur différentiel nécessite des compétences techniques en électricité. Pour assurer une sécurité optimale et respecter les exigences de la norme NF C 15-100, il est recommandé de confier cette opération à un professionnel. Bien que nos disjoncteurs différentiels soient pensés pour une mise en œuvre simplifiée, seule une installation par un électricien qualifié garantit une protection fiable et conforme.