Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.
Πίνακες Μέσης Τάσης
Οι πίνακες μέσης τάσης είναι μια πλήρης σειρά εξοπλισμού πρωτογενούς ή δευτερογενούς διανομής για τον έλεγχο, την προστασία και την απομόνωση των συστημάτων διανομής ισχύος σε κοινωφελείς, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες αέρα, αερίου ή θωρακισμένης στερεάς μόνωσης για την ελαχιστοποίηση και την κατάσβεση οποιουδήποτε ηλεκτρικού τόξου που δημιουργείται κατά την ηλεκτρική μεταγωγή.

Με τις τεχνολογίες AIS, GIS και 2SIS, οι χρήστες επωφελούνται από μια ευρεία επιλογή αρχιτεκτονικών διακοπτών που προσθέτουν την πιο σύγχρονη προστασία, αυτοματισμό και συνδεσιμότητα IoT στον εξοπλισμό MV.
Γιατί χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός διακοπτών μέσης τάσης;

Ο εξοπλισμός διακοπής χρησιμοποιείται για την ανίχνευση, την εκκαθάριση και την απομόνωση σφαλμάτων από κάθε μεταγενέστερα συνδεδεμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό, προστατεύοντάς τον από υπερφορτώσεις και επιτρέποντας την ομαλή επιχειρηματική λειτουργία. Ο εξοπλισμός διακοπής ΜV στεγάζεται σε ένα μεταλλικό περίβλημα που περιέχει βασικά εξαρτήματα, όπως διακόπτες, διακόπτες, ασφάλειες, εισαγωγείς καλωδίων, τροφοδότες και γραμμές μεταφοράς.

Λειτουργεί μεταξύ 3 kV έως 36 kV και συμβάλλει στη συνολική σταθερότητα των ηλεκτρικών δικτύων μέσω της προηγμένης ανίχνευσης και απομόνωσης πολλών καταστάσεων, από γενικές υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα έως αναλαμπές τόξου, θερμικά hotspots και υγεία των διακοπτών.

Αρθρωτοί πίνακες μέσης τάσης της σειράς SeT για πρωτογενή και δευτερογενή διανομή ισχύος έως 36 kV και έως 72 kV.
Πίνακες χωρίς SF6 και με μόνωση αέρα με καινοτόμο τεχνολογία που βασίζεται σε καθαρό αέρα και κενό.
Οφέλη από τη χρήση διακοπτών ΜV

Οι πίνακες μέσης τάσης είναι απαραίτητοι σε επιχειρήσεις που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έως εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Παρέχει ένα σημείο αποσύνδεσης από το ανάντη ηλεκτρικό δίκτυο που μπορεί να απομονωθεί για συντήρηση, να αυτοματοποιηθεί για εφεδρικές λύσεις αυτόματης μεταφοράς ή να ενσωματωθεί σε μικροδίκτυα για τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.