Εφεδρική τροφοδοσία με UPS για POS και σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης επιχειρήσεων λιανικής

Αδιάλειπτη τροφοδοσία για απρόσκοπτες εμπειρίες στον τομέα του λιανικού εμπορίου

Αδιάλειπτη τροφοδοσία για απρόσκοπτες εμπειρίες στον τομέα του λιανικού εμπορίου

Προστατεύστε κάθε συναλλαγή για να παρέχετε τη συνδεδεμένη εμπειρία λιανικής που περιμένουν οι πελάτες σας

Επιχειρησιακή συνέχεια

Ακόμη και μια στιγμιαία διακοπή μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις συναλλαγές. Η προστασία UPS διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία κρίσιμων διεργασιών, επιτρέποντας στα συστήματα να ολοκληρώνουν με ασφάλεια τις εργασίες τους και να επανέρχονται ομαλά, προστατεύοντας τα έσοδα και την εμπειρία των πελατών.

Επιχειρησιακή ανθεκτικότητα

Η διακοπή λειτουργίας σε κατανεμημένα περιβάλλοντα οδηγεί σε δαπανηρές κλήσεις υπηρεσιών. Τα συστήματα που υποστηρίζονται από το UPS ελαχιστοποιούν τις διακοπές για να παρέχουν μια συνεπή, υψηλής ποιότητας εμπειρία στους πελάτες

Προστασία δεδομένων και υλικού

Οι διακυμάνσεις της τάσης προκαλούν σταδιακή φθορά του εξοπλισμού. Τα συστήματα UPS φιλτράρουν την ισχύ για την προστασία του ευαίσθητου εξοπλισμού και την παράταση της διάρκειας ζωής των τερματικών POS, των σταθμών αυτοεξυπηρέτησης, των ΑΤΜ και των ενσωματωμένων συστημάτων.

Ακεραιότητα δεδομένων

Οι διακοπές δικτύου κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής ενέχουν κίνδυνο αλλοίωσης των δεδομένων. Οι λύσεις UPS προστατεύουν τα τερματικά POS και τους σταθμούς αυτοεξυπηρέτησής σας διατηρώντας τις συναλλαγές και τα αρχεία καταγραφής και διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία κρίσιμων λειτουργιών

Ασφάλεια που μπορείτε να εμπιστευτείτε

Το EcoStruxure IT SmartConnect είναι κατασκευασμένο με εταιρικά πρότυπα ασφαλείας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών, λιανικών και δημόσιων οργανισμών σε όλη την Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές.

Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε κατανεμημένες τοποθεσίες

Απλοποιήστε τις λειτουργίες ΙΤ στον τομέα λιανικού εμπορίου με την παρακολούθηση του EcoStruxure IT SmartConnect στο cloud, με ασφάλεια και ευκολία

Απλοποιήστε τις λειτουργίες ΙΤ στον τομέα λιανικού εμπορίου με την παρακολούθηση του EcoStruxure IT SmartConnect στο cloud, με ασφάλεια και ευκολία

Αναλύσεις από οπουδήποτε

Παρακολούθηση στο cloud μέσω σύνδεσης PowerChute

Εξάλειψη της ανάγκης για εκτιμήσεις

Καταγραφές συμβάντων και συνοπτικές αναφορές χρόνου λειτουργίας

γυναίκα σε φαρμακείο

Βελτίωση της διαθεσιμότητας

Προληπτική εύρυθμη λειτουργία και κατάσταση της συσκευής

Αξιοποιήσιμες γνώσεις

Ενημέρωση για την μπαταρία και παρακολούθηση του κύκλου ζωής

Απομακρυσμένη παρακολούθηση ισχύος

Παρακολούθηση χώρων που δεν διαθέτουν τεχνογνωσία ΙΤ

ταμειακή μηχανή

Κεντρική ορατότητα

Εύκολη προβολή συσκευών σε χάρτη ή πίνακα

Εξοικονόμηση υπηρεσιών

Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων

Σειρά BE

Σειρά BK

Σειρά BR

Action
Σειρά UPS
Ονομαστική ισχύς (VA)
650 - 850 VA
350 - 650 VA
650 - 900 VA
Αναλογία ισχύος (Watt)
400 - 520 Watt
210 - 400 Watt
400 - 540 Watt
Χρόνος αυτονομίας με βάση φορτίο 119 W
20 - 28 λεπτά
20,5 - 26,5 λεπτά
26,5 - 30 λεπτά
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)
Όχι
Ναι
Ναι
Αριθμός πριζών
8 πρίζες
6 πρίζες
6 πρίζες
Μπαταρία που αντικαθίσταται από τον χρήστη
Ναι
Ναι
Ναι
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)
120 x 130 x 365 mm
190 x 91 x 310 mm
190 x 91 x 310 mm
Απομακρυσμένη διαχείριση (μέσω σύνδεσης του PowerChute με το cloud SmartConnect)
Ναι
Ναι
Ναι

Ταχύτητα σε κλίμακα

Ταχύτητα σε κλίμακα

Είχα δεσμεύσει δύο ημέρες για την ανάπτυξη της λύσης, αλλά χρειάστηκαν μόνο πέντε λεπτά

Πρόσβαση από οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή

Πρόσβαση από οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή

Χρειαζόμουν έναν τρόπο για να ελέγχω γρήγορα την κατάσταση όλων των ερμαρίων δεδομένων μου ανά πάσα στιγμή από οποιαδήποτε τοποθεσία. Τώρα απλά κοιτάζω το τηλέφωνό μου για εύκολη πρόσβαση.

Πλήρης ορατότητα

Πλήρης ορατότητα

Ενημερώνομαι έγκαιρα για τυχόν προβλήματα με το UPS μου και τις διαθέσιμες λύσεις, ώστε να μπορώ να ιεραρχώ τις εργασίες μου.

Έλλειψη επιτόπιας υποστήριξης ΙΤ

Έλλειψη επιτόπιας υποστήριξης ΙΤ

Επιτρέπει στους συνεργάτες λιανικής πώλησης να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη σύνδεση με τους πελάτες και λιγότερο χρόνο στη διαχείριση των συστημάτων.

Μειωμένο κόστος εργασίας

Μειωμένο κόστος εργασίας

Η έγκαιρη αντιμετώπιση ενός πιθανού προβλήματος μπορεί να εξοικονομήσει 3.600 ώρες εργασίας προσωπικού σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Μικρό αποτύπωμα

Μικρό αποτύπωμα

Ο διαθέσιμος χώρος στα καταστήματα είναι περιορισμένος και η αποτελεσματική διαχείρισή του αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.

Χρειάζεστε βοήθεια?

Χρειάζεστε βοήθεια?

Επιλογέας προϊόντος

Επιλογέας προϊόντος

Βρείτε γρήγορα και εύκολα τα κατάλληλα προϊόντα και εξαρτήματα για τις εφαρμογές σας.

Λήψη προσφοράς

Λήψη προσφοράς

Δηλώστε διαδικτυακά τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Σημεία πώλησης

Σημεία πώλησης

Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.

Κέντρο βοήθειας

Κέντρο βοήθειας

Βρείτε πόρους υποστήριξης για όλες τις ανάγκες σας, όλους σε ένα μέρος.