Modicon
Οι ελεγκτές edge με IIoT Modicon διαχειρίζονται σύνθετες διεπαφές μεταξύ πόρων και συσκευών ή απευθείας στο cloud, με ενσωματωμένη λειτουργική ασφάλεια και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η σειρά Modicon παρέχει απόδοση και επεκτασιμότητα για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών, μέχρι τα μηχανήματα πολλαπλών αξόνων υψηλής απόδοσης και τις εφεδρικές διεργασίες υψηλής διαθεσιμότητας.
Ανακαλύψτε την προσφορά μας

Μεγιστοποιήστε την κερδοφορία και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του κλιμακούμενου ελέγχου αυτοματισμού χρησιμοποιώντας τους λογικούς ελεγκτές Modicon για εφαρμογές ελέγχου HVAC.
Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα
Η οικογένεια προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) Modicon αντιπροσωπεύει την καινοτομία και προσφέρει μια πλήρη σειρά λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας για αυτοματισμό. Από τα μικρά αυτοματοποιημένα μηχανήματα μέχρι τον αυτοματισμό σύνθετων μηχανημάτων, η στιβαρή προσφορά αξιόπιστων λύσεων αυτοματισμού βελτιώνει τα μηχανήματα και τις διαδικασίες σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.
Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα
- Zelio Logic SR2/SR3 - Ελεγκτές για απλές αρχιτεκτονικές από 10 εως 40 I/Os

Zelio Logic SR2/SR3
Zelio Logic SR2/SR3Ελεγκτές για απλές αρχιτεκτονικές από 10 εως 40 I/Os Modicon M221 - Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής για συρματωμένες αρχιτεκτονικές 
Modicon M221
Modicon M221Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής για συρματωμένες αρχιτεκτονικές Modicon M241 - Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις απόδοσης 
Modicon M241
Modicon M241Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις απόδοσης Modicon M251 - Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής για αρθρωτές και κατανεμημένες αρχιτεκτονικές 
Modicon M251
Modicon M251Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής για αρθρωτές και κατανεμημένες αρχιτεκτονικές Modicon M262 - Ελεγκτής λογικής IIoT-ready & motion για μηχανές επιδόσεων 
Modicon M262
Modicon M262Ελεγκτής λογικής IIoT-ready & motion για μηχανές επιδόσεων

Μικρών διαστάσεων και επεκτάσιμοι, οι ελεγκτές κίνησης Modiconπροσφέρουν λύσεις ελέγχου κίνησης με υψηλή απόδοση για συγχρονισμένη κίνηση αξόνων, έλεγχο ταχύτητας, καταμέτρηση υψηλής ταχύτητας και δίκτυα επικοινωνίας. Οι ελεγκτές μας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς των κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού (OEM) με απλότητα εγκατάστασης και δυνατότητα εξέλιξης.
Προετοιμάστε το εργοστάσιό σας για το μέλλον με τους ελεγκτές Modicon PAC. Αυτή η ολοκληρωμένη σειρά ελεγκτών παρέχει προηγμένα χαρακτηριστικά και απόδοση υψηλών απαιτήσεων για τον αυτοματισμό μικρών έως μεγάλων διαδικασιών.
Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα
- Modicon M340 - Έλεγχος βιομηχανικών διεργασιών και υποδομών μεσαίας εμβέλειας PAC

Modicon M340
Modicon M340Έλεγχος βιομηχανικών διεργασιών και υποδομών μεσαίας εμβέλειας PAC Modicon M580 - PAC και Safety PLC με ενσωματωμένο Ethernet για λύσεις διεργασιών, υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας 
Modicon M580
Modicon M580PAC και Safety PLC με ενσωματωμένο Ethernet για λύσεις διεργασιών, υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας

Τα υπερσύγχρονα συστήματα I/O για τη συγκέντρωση δεδομένων.

Ενισχύστε την απόδοση του ελεγκτή Modicon με μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών και αναλογικών εισόδων/εξόδων.
Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα
- Modicon TM3 - Μονάδες επέκτασης I/O για Modicon M221, M241, M251 και M262

Modicon TM3
Modicon TM3Μονάδες επέκτασης I/O για Modicon M221, M241, M251 και M262 Μονάδες Modicon X80 - Οι κοινές μονάδες για τα PAC Modicon M580 και M340 
Μονάδες Modicon X80
Μονάδες Modicon X80Οι κοινές μονάδες για τα PAC Modicon M580 και M340 Modicon STB - Αρθρωτό κατανεμημένο I/O IP20, συμβατό με πολλαπλά βιομηχανικά δίκτυα και fieldbus. 
Modicon STB
Modicon STBΑρθρωτό κατανεμημένο I/O IP20, συμβατό με πολλαπλά βιομηχανικά δίκτυα και fieldbus. Αρθρωτό σύστημα I/O Modicon TM5 IP20 - Εως και 2400 απομακρυσμένες ψηφιακές ή/και αναλογικές I/O. 
Αρθρωτό σύστημα I/O Modicon TM5 IP20
Αρθρωτό σύστημα I/O Modicon TM5 IP20Εως και 2400 απομακρυσμένες ψηφιακές ή/και αναλογικές I/O. Modicon TM7 IP67 αρθρωτό σύστημα I/O - Κατανεμημένο σύστημα I/O IP67, ψηφιακό και/ή αναλογικό 
Modicon TM7 IP67 αρθρωτό σύστημα I/O
Modicon TM7 IP67 αρθρωτό σύστημα I/OΚατανεμημένο σύστημα I/O IP67, ψηφιακό και/ή αναλογικό
Η λύση υποδομής δικτύωσης που τα συνδυάζει όλα
Δικτύωση **Modicon*
Οι εκτεταμένες σειρές προϊόντων δικτύωσης Modicon σας βοηθούν να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του δικτύου σας και να βελτιώσετε την παραγωγικότητα του εργοστασίου σας. Έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί ειδικά για δίκτυα αυτοματισμού και βιομηχανικά περιβάλλοντα. Όταν υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός συνολικού συστήματος αυτοματισμού που προσφέρουμε, αποτελούν πραγματικά τη λύση υποδομής δικτύωσης που τα συνδυάζει όλα.
Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα

Τα προσφερόμενα τροφοδοτικά Modicon είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη τάση DC για τα κυκλώματα ελέγχου εξοπλισμού PLC και συστημάτων αυτοματισμού. Η σειρά καλύπτει τις ανάγκες βιομηχανικών, επαγγελματικών και οικιακών εφαρμογών.
Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα
- Τροφοδοτικά για βιομηχανική χρήση και τοποθέτηση σε ράγες - Μονοφασικά και τριφασικά τροφοδοτικά 100 V έως 500 V - 7 W έως 960 W

Τροφοδοτικά για βιομηχανική χρήση και τοποθέτηση σε ράγες
Τροφοδοτικά για βιομηχανική χρήση και τοποθέτηση σε ράγεςΜονοφασικά και τριφασικά τροφοδοτικά 100 V έως 500 V - 7 W έως 960 W Τροφοδοτικά για εμπορική χρήση, τοποθέτηση πίνακα. - Μονοφασικά τροφοδοτικά 100 V έως 240 V - 60 W έως 240 W 
Τροφοδοτικά για εμπορική χρήση, τοποθέτηση πίνακα.
Τροφοδοτικά για εμπορική χρήση, τοποθέτηση πίνακα.Μονοφασικά τροφοδοτικά 100 V έως 240 V - 60 W έως 240 W
Το σύστημα καλωδίωσης Modicon είναι ένα σύνολο προϊόντων για τη γρήγορη σύνδεση διακριτών και αναλογικών μονάδων εισόδου/εξόδου και μονάδων εισόδου/εξόδου μετρητών με λειτουργικά εξαρτήματα. Λειτουργεί ως υποκατάστατο για τις κλεμοσειρές με βίδες, καθώς εντοπίζει εξ αποστάσεως και εξαλείφει εν μέρει τη σύνδεση ενός καλωδίου.
Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα
Οι ελεγκτές ασφαλείας Modicon επιτρέπουν την παρακολούθηση απλών έως σύνθετων λειτουργιών ασφαλείας σε όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές που αφορούν την προστασία του προσωπικού και την ασφάλεια των μηχανημάτων. Σχεδιασμένα για χρήση με πολλές λειτουργίες ασφαλείας μηχανημάτων, αυτά τα συστήματα PLC προορίζονται για χρήση στα εξαρτήματα των συστημάτων ελέγχου που σχετίζονται με την ασφάλεια.
Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα
Εφαρμογή mySchneider
Αποκτήστε πρόσβαση στον φορητό κατάλογό μας, υποστήριξη 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα, καθώς και εξειδικευμένη βοήθεια και προσαρμοσμένες υπηρεσίες εν κινήσει!
Χρειάζεστε βοήθεια?
Επιλογέας προϊόντος
Βρείτε γρήγορα και εύκολα τα κατάλληλα προϊόντα και εξαρτήματα για τις εφαρμογές σας.
Λήψη προσφοράς
Δηλώστε διαδικτυακά τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Σημεία πώλησης
Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.
Κέντρο βοήθειας
Βρείτε πόρους υποστήριξης για όλες τις ανάγκες σας, όλους σε ένα μέρος.