Μάθετε περισσότερα για το DCIM
Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε...
…σε αυτές τις ερωτήσεις σχετικά με την υποδομή υβριδικής τεχνολογίας IT, χρειάζεστε μια εκσυγχρονισμένη λύση διαχείρισης υποδομής data center (DCIM):
- Πόσες αίθουσες διακομιστών, ερμάρια καλωδίωσης και εγκαταστάσεις edge έχετε; Με άλλα λόγια, πόσες «κατανεμημένες τεχνολογίες ΙΤ» σάς ανήκουν;
- Ποιος είχε την πιο πρόσφατη πρόσβαση στο IT rack και ποιο φυσικό περιβάλλον είναι κατάλληλο για εξοπλισμό που πλέον θεωρείται ζωτικής σημασίας;
- Πόση ενέργεια καταναλώνει η τεχνολογία ΙΤ σας;
- Είστε έτοιμοι για το αναμενόμενο δίλημμα κατανάλωσης ενέργειας στην αιχμή του δικτύου σας;

DCIM σημαίνει λογισμικό διαχείρισης υποδομής κέντρου δεδομένων Το λογισμικό DCIM χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και τη διαχείριση κέντρων δεδομένων, καλύπτοντας τόσο τον εξοπλισμό IT όσο και την υποδομή υποστήριξης, όπως συστήματα ισχύος και ψύξης. Αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους διαχειριστές να επιτύχουν μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να αποτρέψει προβλήματα στον εξοπλισμό που προκαλούν διακοπές λειτουργίας.
Στην τελευταία τους έκθεση DCIM Magic Quadrant, ειδικοί του κλάδου στην Gartner ορίζουν το DCIM ως «εργαλεία (που προορίζονται) για την παρακολούθηση, τη μέτρηση, τη διαχείριση ή/και τον έλεγχο της χρήσης και της κατανάλωσης ενέργειας του συνόλου του εξοπλισμού που σχετίζεται με την τεχνολογία IT (όπως οι διακομιστές, οι χώροι αποθήκευσης και οι διακόπτες δικτύου) και των στοιχείων υποδομής μιας εγκατάστασης (όπως οι μονάδες διανομής ισχύος (PDU) και τα κλιματιστικά της αίθουσας υπολογιστών (CRAC)». Στη συνέχεια της έκθεσης, καθίσταται σαφές ότι το DCIM καλύπτει πρωτίστως «τον εξοπλισμό που παρέχει την ισχύ, την ψύξη και τη φυσική ασφάλεια που απαιτούνται για τη διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας των συστημάτων IT».
Το DCIM υπερβαίνει τη βασική παρακολούθηση συσκευών, έτσι ώστε να επιτρέπει στους χειριστές των data center να κατανοήσουν τι συμβαίνει στο περιβάλλον τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των συσκευών ισχύος και ψύξης. Η ιδέα είναι να βοηθήσει τους διαχειριστές να αποτρέψουν προβλήματα και να βοηθήσουν στον σχεδιασμό μελλοντικών απαιτήσεων και στη βέλτιστη τοποθέτηση του εξοπλισμού.
Όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε μια δημοσίευση ιστολογίου από τον συνάδελφό μας, Kevin Brown, οι πελάτες αντιμετώπιζαν ορισμένες προκλήσεις με τα παραδοσιακά εργαλεία DCIM, όπως μεγάλους χρόνους ανάπτυξης και υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας όσον αφορά τη χρήση και τη συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων λογισμικού.
Το λογισμικό διαχείρισης data center εμπίπτει γενικά σε δύο κύριες κατηγορίες: παρακολούθηση/αυτοματισμός και σχεδιασμός/υλοποίηση. Η πρώτη κατηγορία ασχολείται με την παρακολούθηση και τον αυτοματισμό της αίθουσας IT και της ισχύος των εγκαταστάσεων, τον περιβαλλοντικό έλεγχο και την ασφάλεια. Διασφαλίζει ότι το data center λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί και παρέχει όρια που μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη για συναγερμούς σε φυσικές συσκευές, όπως θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός. Υποβάλλει επίσης αναφορές σχετικά με τη χρήση ισχύος σε πραγματικό χρόνο, τον μέσο όρο και την αιχμή και μετρά την αποδοτικότητα χρήσης ισχύος (PUE). Το λογισμικό σχεδιασμού και υλοποίησης επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους διαχειριστές των τεχνολογιών IT να πραγματοποιήσουν αλλαγές στα data center, να αναπτύξουν νέο εξοπλισμό για κορυφαία απόδοση και να παρακολουθούν τους σχετικούς πόρους. Υποστηρίζει σενάρια what-if για να βοηθήσει στον σχεδιασμό και τη μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας.
Το DCIM βοηθά τους πελάτες σε τέσσερα βασικά προβληματικά σημεία:
- Αποτροπή του χρόνου εκτός λειτουργίας.
- Έλλειψη απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης.
- Διαχείριση εξοπλισμού από πολλούς προμηθευτές.
- Διαχείριση μεγάλου αριθμού εγκαταστάσεων με περιορισμένο ή καθόλου προσωπικό τεχνολογίας IT.
Δεν υπάρχει μόνο μία λύση για την προστασία της υποδομής IT από κινδύνους ασφαλείας. Η προσέγγισή σας θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη.
Η φυσική ασφάλεια είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Ο εξοπλισμός σας μπορεί να είναι απομακρυσμένος, επομένως για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων και να αποτρέψετε τις διακοπές λειτουργίας, χρειάζεστε έναν τρόπο να τον παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμογή ενσωματωμένων συστημάτων παρακολούθησης μέσω βίντεο υψηλής ποιότητας επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τις ασυνήθιστες δραστηριότητες και ο έλεγχος πρόσβασης σε rack με σήματα συμβάλλει στον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Επίσης, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την απειλή των περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, ο καπνός και το νερό, οι οποίοι προϋποθέτουν μια σημαντική απειλή για την υποδομή ΙΤ της εταιρείας.
Έπειτα, υπάρχει το λογικό επίπεδο. Οι λύσεις DCIM, όπως το ασφαλές, βασισμένο στο cloud, λογισμικό παρακολούθησης από άκρη σε άκρη, συγκεντρώνουν τη διαχείριση των συσκευών που είναι εγκατεστημένες σε διάφορες τοποθεσίες, επιτρέποντας τη συνεχή επιτόπια παρακολούθηση για την αποτροπή βλαβών και τη γρήγορη επίλυση προβλημάτων.
Θεωρήστε τόσο την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο όσο και τη φυσική ασφάλεια ως εξίσου σημαντικά μέρη της εξίσωσης για να αποφύγετε τις διακοπές λειτουργίας.

Το EcoStruxure IT, η ολοκληρωμένη λύση DCIM που προσφέρουμε, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του DCIM 3.0 εκσυγχρονίζοντας το χαρτοφυλάκιο λογισμικού για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της εκτεταμένης, υβριδικής υποδομής IT, η οποία έχει γίνει ολοένα και πιο περίπλοκη τα τελευταία χρόνια.
Οι προκλήσεις της τάσης DCIM 3.0 θα διαμορφώσουν το υβριδικό περιβάλλον
- Ανθεκτικότητα
Τα υβριδικά περιβάλλοντα IT καθιστούν πιο δύσκολη τη διατήρηση της ανθεκτικότητας.
- Ασφάλεια
Η διαχείριση σε κλίμακα και η ασφάλεια αποτελούν βασικούς προβληματισμούς για τα κατανεμημένα περιβάλλοντα IT.
- Βιωσιμότητα
Οι διαχειριστές των κέντρων δεδομένων δέχονται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις για την παροχή πιο βιώσιμων λειτουργιών.
Πελάτες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του DCIM 3.0 με το EcoStruxure IT
Το λογισμικό DCIM επιτρέπει στους επαγγελματίες του κλάδου IT και των κέντρων δεδομένων να παρακολουθούν, να διαχειρίζονται και να βελτιστοποιούν τις σημαντικές υποδομές IT στις εγκαταστάσεις, στο cloud και στο edge, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του συστήματος.Ανθεκτικότητα
Η Puget Sound Energy επιμένει να διατηρεί την ενέργεια των πελατών. Πώς επιτρέπει το EcoStruxure IT την ανθεκτικότητα του κέντρου δεδομένων 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα;
Ασφάλεια
Κορυφαία Edge Data Centers χρησιμοποιούν το EcoStruxure IT για να προσφέρουν ασφαλή συνδεσιμότητα και αξιοπιστία δεδομένων στις περιφέρειες της Αυστραλίας.
Βιωσιμότητα
Η αλυσίδα Tanishq Jewelry μείωσε την κατανάλωση ενέργειας κατά 20% και το κόστος συντήρησης κατά 15% εφαρμόζοντας λύσεις EcoStruxure στα καταστήματά της.
Εργαλείο υπολογισμού τιμής παρακολούθησης DCIM
Εργαλεία και πόροι
Υπολογίστε την πιθανή αξία της παρακολούθησης και του συναγερμού DCIM για κατανεμημένα συστήματα πληροφορικής. Η εφαρμογή υπολογισμού παρέχει ένα εύχρηστο πλαίσιο για την κατανόηση της πιθανής αξίας του λογισμικού, υπολογίζοντας την απόδοση επένδυσης (ROI) (ή την περίοδο αποπληρωμής) με βάση τα δεδομένα που διαθέτετε.
Τρία βήματα για τον υπολογισμό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας IT της επιχείρησης με τη χρήση του DCIM
Το παρόν έγγραφο εξετάζει τα πρώτα βήματα των CIO που ξεκινούν το ταξίδι τους προς τη βιωσιμότητα.
Πρόσθετες αναφορές
Φόρουμ EcoStruxure IT
Ένα φόρουμ υποστήριξης για την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση των λύσεων EcoStruxure IT DCIM.
Μετάβαση στο φόρουμ
Νικητής βραβείου SDC
«Πρόγραμμα καναλιού προμηθευτών της χρονιάς» και «Πρόγραμμα για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων/ αποκατάσταση καταστροφών της χρονιάς» ("Vendor Channel Programme of the Year" and "Business Continuity/ Disaster Recovery Project of the Year").
Μάθετε περισσότερα
5 κορυφαίες παγίδες της βιωσιμότητας
Ένας χάρτης πορείας για να ξεκινήσετε και να παραμείνετε σε μια διαδρομή βιωσιμότητας.
Άρθρο του ForbesΑυτοματοποιημένες αναφορές βιωσιμότητας
Προσθέτουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες υποβολής αναφορών βιωσιμότητας για το λογισμικό EcoStruxure IT DCIM.
Ειδήσεις DCD
1. Τι είναι το λογισμικό DCIM;
Το λογισμικό διαχείρισης υποδομής κέντρων δεδομένων (DCIM) είναι μια πρωτοποριακή λύση που επιτρέπει την παρακολούθηση και τη διαχείριση της υποδομής των κέντρων δεδομένων. Παρέχει μεγαλύτερη ορατότητα και έλεγχο των υποδομών IT. Με την εισαγωγή του DCIM, μπορείτε να βελτιώσετε τον προγραμματισμό της δυναμικότητας, να διατηρήσετε τον χρόνο λειτουργίας και, ταυτόχρονα, να διαχειρίζεστε τους συναγερμούς στην εγκατάσταση, στο cloud και στο edge.
2. Πώς μπορεί το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης κέντρων δεδομένων να βελτιώσει την επιχείρησή σας;
Το λογισμικό DCIM 3 επιτρέπει την ορατότητα σε πραγματικό χρόνο. Η εν λόγω βελτίωση στη διαχείριση της υποδομής του κέντρου δεδομένων διευκολύνει την παρακολούθηση όλων των συστημάτων, των διακομιστών, των συστημάτων αποθήκευσης, της δικτύωσης και της ψύξης. Με τη χρήση ανθεκτικού, ασφαλούς λογισμικού DCIM, ουδέτερου ως προς τον προμηθευτή, είναι δυνατή η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό της δυναμικότητας, καθώς και την κατανομή των πόρων. Μεταφράζεται σε καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Η προκαθορισμένη συντήρηση, σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση όλων των κρίσιμων συστημάτων, επιτρέπει στην επιχείρησή σας να αποφεύγει τις δαπανηρές διακοπές λειτουργίας. Οι ειδοποιήσεις όταν προκύπτουν προβλήματα θα παρέχουν την ευκαιρία επίλυσης του προβλήματος πριν προκύψει σοβαρή βλάβη.
3. Ποια είναι τα οφέλη του λογισμικού για τη διαχείριση των κέντρων δεδομένων;
Η διαχείριση ενός κέντρου δεδομένων με τη χρήση των εφαρμογών EcoStruxure IT μειώνει σημαντικά το κόστος, διασφαλίζει καλύτερο χρόνο λειτουργίας και γενικά βελτιώνει τη λειτουργία και την αποδοτικότητα. Με ορατότητα σε πραγματικό χρόνο σε αυτό το περιβάλλον, μπορείτε να προγραμματίσετε τα επόμενα βήματα, να βελτιστοποιήσετε την εργασία και να επιτύχετε σημαντικές βελτιώσεις σε όλες τις βασικές πτυχές της λειτουργίας του κέντρου δεδομένων σας.