Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Preventa XPS MC, XPS MP

Sigurnosni kontroleri

Sigurnosni kontroleri

Preventa XPS MC, XPS MP
  • Značajke

    • Univerzalna rješenja
    • Istovremeni nadzor nekoliko sigurnosnih funkcija.

    Kontroler XPSMC, koji se može konfigurirati pomoću softvera XPSMCWIN u sustavu Windows.
    • Kategorija 4 u skladu s EN 954-1 i SIL3 u skladu s EN/IEC 61508.
    • verzije sa 16 i 32 ulaza.
    • 4 (2 x 2 N/O) relejna izlaza i 6 stabilnih izlaza.
    • 30 certificiranih sigurnosnih funkcija u cilju odgovora na zahtjeve posebnih primjena.
    • Komunikacija s PLC putem Modbus, CANopen ili Profibus fieldbus modula.

    Kontroler XPSMP, za izbor 2 sigurnosne funkcije od 15 unaprijed definiranih funkcija s prednje strane kontrolera.
    • Kategorija 4 u skladu s IEC 947-1.
    • 6 (3 x 2 N/O) relejnih izlaza po funkciji.
    • 3 dodatna stabilna izlaza.


    Prednosti

    Veći kapacitet za još veću sigurnost

    Jednostavni su i upotrebljavaju tehnologiju temeljenu na mikroprocesorima s redundantnim principom rada kako bi omogućili napredne funkcije: fleksibilnost u izboru sigurnosne funkcije i preciznije dijagnosticiranje samo su neke od prednosti koje mogu pomoći proizvođačima strojeva i korisnicima ako ugrade ova inovativna rešenja.

    Primjene

    • Svi potencijalno opasni strojevi za koje se zahtijeva zaštita kako operatera tako i stroja.

    Gallery

    • Kontroler XPSMC sa softverom XPSMCWIN
    • Kontroler XPSMP