Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Altivar 71

Frekventni pretvarači za trofazne sinhrone i asinhrone motore snage od 0,37 do 630 kW

Frekventni regulatori za trofazne sinkrone i asinkrone motore snage od 0,37 do 630 kW

Altivar 71
      • 8 products available

        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda VW3A1101 Schneider Electric

          VW3A1101

          daljinski grafički priključak – 240 x 160 piksela – IP54
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda VW3A1102 Schneider Electric

          VW3A1102

          set za montažu vrata–za daljinski grafički prk.–pogon promjenjive brzine–IP54
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda VW3A1103 Schneider Electric

          VW3A1103

          prozirna vrata – za daljinski grafički priključak – IP65
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda VW3A1104R10 Schneider Electric

          VW3A1104R10

          daljinski kabel – 1 m – za priključak grafičkog zaslona
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda VW3A1104R100 Schneider Electric

          VW3A1104R100

          daljinski kabel – 10 m – za priključak grafičkog zaslona
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda VW3A1104R30 Schneider Electric

          VW3A1104R30

          daljinski kabel – 3 m – za priključak grafičkog zaslona
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda VW3A1104R50 Schneider Electric

          VW3A1104R50

          daljinski kabel – 5 m – za priključak grafičkog zaslona
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda VW3A1105 Schneider Electric

          VW3A1105

          RJ45 ženski/ženski adapter – za daljinski priključak grafičkog zaslona