Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Human-Machine Interface enclosures

Ormari za komunikaciju čovjek-stroj

The Control and Human-Machine Dialogue enclosures offer, ideal for all your interfaces

Human-Machine Interface enclosures
  Natrag   Universal Enclosures by Application

Human-Machine Interface enclosures

      • 8 products available

        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda NSYS3CM303020 Schneider Electric

          NSYS3CM303020

          Kuć. HMI Spacial S3CM. V300 x Š300 x D200 IP54 IK10, RAL7035. Stražnja vrata.
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda NSYS3CM304020 Schneider Electric

          NSYS3CM304020

          Kuć. HMI Spacial S3CM. V300 x Š400 x D200 IP54 IK10, RAL7035. Stražnja vrata.
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda NSYS3CM404020 Schneider Electric

          NSYS3CM404020

          Kuć. HMI Spacial S3CM. V400 x Š400 x D200 IP54 IK10, RAL7035. Stražnja vrata.
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda NSYS3CM406025 Schneider Electric

          NSYS3CM406025

          Kuć. HMI Spacial S3CM V400 x Š600 x D250 IP54, IK10, RAL7035. Stražnja vrata.
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda NSYS3CM505025 Schneider Electric

          NSYS3CM505025

          Kuć. HMI Spacial S3CM V500 x Š500 x D250 IP54 IK10, RAL7035. Stražnja vrata.
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda NSYS3CM606020 Schneider Electric

          NSYS3CM606020

          Kuć. HMI Spacial S3CM. V600 x Š600 x D200 IP54, IK10, RAL7035. Stražnja vrata.
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda NSYS3CM608030 Schneider Electric

          NSYS3CM608030

          Kuć. HMI Spacial S3CM V600 x Š800 x D300 IP54 IK10, RAL7035. Stražnja vrata.
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda NSYS3CM806030 Schneider Electric

          NSYS3CM806030

          Kuć. HMI Spacial S3CM. V800 x Š600 x D300 IP54 IK10, RAL7035. Stražnja vrata.