-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
9 proizvodi -
-
Prednosti
DostupnostRedundantne komponente - Pojedinačne točke kvara u sustavu imaju dodatne komponente za osiguranje dostupnosti i pouzdanosti.Kontrole s aktivnim odazivom - Nadzire i aktivno prilagođava kapacitete hlađenja za osiguranje ispravnih ulaznih vrijednosti temperature poslužitelja. Putem upravljačkog uređaja s mikroprocesorom osiguran je uvid u rad i stanje jedinice.Mogućnost servisiranjaOperativne usluge - Omogućuje održavanje/zamjenu važnih komponenti dok sustav radi.Jednostavan pristup za servisiranje - Omogućuje zamjenu/održavanje svih komponenti koje se mogu servisirati putem jednostavno dostupnih panela/vrata.PrilagodljivostVendor-neutral Solution - Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.Jednostavno za instaliranje - Inovativan dizajn omogućuje brzu i jednostavnu instalaciju gotovo svakome.Modularni dizajn - Modularan dizajn donosi nadogradiva rješenja za dodatno hlađenje kada se povećaju vaše potrebe.Ukupan trošak posjedovanjaRack Mount Installation - Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.Powerfully Compact - One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.Ventilatori promjenjive brzine - Ventilatori promjenjive brzine smanjuju potrošnju električne energije tijekom razdoblja najveće potrebe za hlađenjem.
Uniflair Rack Mounted Room Cooling
Rack Mounted cooling solution to meet the specific needs of Micro Data Center and Edge computing solutions
Uniflair Rack Mounted provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.