-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
1 - 12 od 60 proizvoda -
-
Značajke
- Nazivna struja: 10 do 125 A
- Veliki izbor prekidnih kapaciteta i krivulja okidanja: B, C, D...
- Usklađeno sa standardima: IEC 60947-2, potvrđeno od ovlaštenih institucija
- Pogodan za izolaciju u skladu s industrijskim standardima: IEC 60947
- Radni napon: do 500 VAC, napon izolacije: 690 V
- Opcijski dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu: Vigi NG125
- Dodatni pribor: indikacija stanja i okidanja, podnaponski i prenaponski okidač
Prednosti
Maksimum u modularnom obliku Uz prednosti i jednostavnost modularne instalacije, NG125 zaštitni prekidači kombiniraju performanse i robusnost koja se traži kod najzahtjevnijih industrijskih instalacija.Primjene
Zaštita u svim industrijskim građevinama i uslužnom sektoru:- Zaštita odvoda u modularnim ormarima
- Zaštita izvoda u razvodnim ormarima
Galerija
Acti 9 NG125
Modularni prekidači visokih performansi do 125A
Povećavajući zaštitu u industrijskim i tercijarnim zgradama, modulski prekidači Din Rail pružaju vam dodatna pomoćna sredstva, izbor probojnih kapaciteta i krivulja isključivanja i potpuno su certificirana od strane državnih službenih tijela.