Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

29037 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Compact NS < 630A

Compact NS < 630A - 29037

Legacy

29037 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Compact NS < 630A
Compact NS < 630A - 29037
Legacy

trip unit - TMD - 32 A - 3 poles 3d

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    NR100...250
    NS100...250
    product or component type
    Trip unit
    range compatibility
    Compact NR100
    Compact NR160
    Compact NR250
    Compact NS100 DC
    Compact NS160 DC
    Compact NS250 DC
    device application
    Distribution
    poles description
    3P
    protected poles description
    3t
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    trip unit name
    TM-D
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    trip unit protection functions
    LI
    trip unit rating
    32 A 40 °C
    protection type
    Overload protection (thermal) L
    Short-circuit protection (magnetic) I
    Complementary
    neutral protection setting
    0.5 x Ir
    1 x Ir
    No protection
    long time pick-up adjustment type Ir
    Fixed
    long time pick-up adjustment range
    0.8...1 x In
    short-time pick-up adjustment type Isd
    Fixed
    [Isd] short-time pick-up adjustment range
    400 A
    Environment
    standards
    IEC 60947-2
    product certifications
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    IP degree of protection
    IP40 conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3 conforming to IEC 60947
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -50...85 °C
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/17/18
    Ukuran 960.5 KB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.