המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
IP /NEMA ratings of the ION Meters

The IP / NEMA ratings of the ION / ACM Meters are shown below:

PWRM Product
Series
Type
Surface
Solids
Liquids
(Impact)
8800 (all Rev)
Meter
text
5
1
texttext
8300, 8400, 8500, 8600 (all Rev)
Socket Meter (all)
text
6
5
5
4x
Switchboard (FT21)
Front
5
0
4
1
Back
3
0
3
1
7700
Meter
text
3
0
4
1
MGT
Front
5
0
3
1
Back
3
0
4
1
75x0, 76x0, 75x0 RTU
Integrated
Front
5
0
4
1
Back
3
0
4
1
Tran
text
3
0
4
1
73x0
Integrated
Front
5
0
4
1
Back
4
0
4
1
Integrated + Gasket
Front
6
4
4
12
Back
4
0
4
1
Tran
text
4
0
4
1
6200
RMD
Front
6
5
4
12 or 4
Back
3
0
4
1
Integrated
Front
6
5
4
12 or 4
Back
3
0
4
1
Tran
text
3
0
4
1
3000
Integrated
Front
5
0
3
1
Back
3
0
4
1
Integrated + Gasket
Front
6
4
3
12
Back
3
0
4
1