איך נוכל לעזור לך היום?

¿Cuáles son los pesos del tablero de Media Tensión MetalClad Switchgear?

Problema:
Cualquier trabajo que implique mover el tablero MetalClad Switchgear, por ejemplo, mantenimiento, almacenamiento o puesta en marcha, requiere conocer su peso para que los clientes dispongan de la grúa adecuada.

Línea de Productos:
Tablero MetalClad Switchgear.

Entorno:
Tablero de Media Tensión MetalClad Switchgear.

Causa:
Mantenimiento / Puesta en Marcha.

Resolución:

Para interiores - INDOOR

- Gabinete2100 lb.
- Interruptor - 1200A, 40KA380 lb.
- Interruptor - 1200A, 50KA430 lb.
- Interruptor - 2000A, 40KA450 lb.
- Interruptor - 2000A, 50KA500 lb.
- Interruptor - 3000A700 lb.
- Interruptor - 1200,2000,3000A, 63kA800 lb.
- Carro extraíble de VTs (2) 15KV210 lb.

- CPT Extraíble 15KVA

270 lb.
- CPT Montaje Fijo 37.5KVA580 lb.
- CPT Montaje Fijo 50KVA750 lb.
- 3 Apartarrayos Clase Int 15KV120 lb.
Peso promedio de una sección2500 lb.
Peso promedio de una sección, 63kA2900 lb.


Para exteriores sin pasillo- Outdoor non walk-in
NOTA: Los pesos exteriores deben añadirse a los pesos interiores.

Sección de 22in de ancho (incluye base)595 lb.
Sección de 36in de ancho (incluye base)680 lb.
Sección de 48in de ancho (incluye base)1123 lb.
Panel final (Añadir 2)395 lb.


Para exteriores con pasillo- Outdoor walk-in
NOTA: Los pesos en exterior deben añadirse a los pesos en interior.

Sección de 22 in de ancho (incluye base)430 lb.
Sección de 36 in de ancho (Incluye Base)530 lb.
Sección de 38 in de ancho (Incluye Base780 lb.
Sección de 48 in de ancho (incluye base)850 lb.
Area de trabajo de 22in430 lb.
Area de trabajo de 36in990 lb.
Area de trabajo de 48in1200 lb.
Area de trabajo de 72in1670 lb.


SINGLE WALK-IN AISLE

Pasillo de 22in de ancho340 lb.
Pasillo de 36in de ancho470 lb.
Pasillo de 38in de ancho490 lb.
Pasillo de 48in de ancho640 lb.


COMÚN WALK-IN

Pasillo de 22in270  lb.
Pasillo de 36in370  lb.
Pasillo de 48in450  lb.
Panel final (pasillo único o común, añadir 2)400 lb.
Pared final (pasillo único o común, añadir 2)370 lb.