Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

Phaseo ABL7, ABL8

Alimentatori switching monofase e trifase 100 V a 500 V - 7 W a 960 W

Alimentatori switching stabilizzati da 0,3 a 40 A per applicazioni industriali

Phaseo ABL7, ABL8
      • 4 products available

        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ABL7RP1205 Schneider Electric

          ABL7RP1205

          Alimentatore con commutazione regolata - AS- I - 100..240 V CA - 12 V - 5 A
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ABL7RP4803 Schneider Electric

          ABL7RP4803

          Alimentatore con commutazione regolata - AS- I - 100..240 V CA - 48 V - 2.5 A
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ABL8REM24030 Schneider Electric

          ABL8REM24030

          Alimentatore con commutazione regolata - 1 o 2 fasi - 100..240 V CA - 24 V - 3 A
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ABL8REM24050 Schneider Electric

          ABL8REM24050

          Alimentatore con commutazione regolata - 1 o 2 fasi - 100..240 V CA - 24 V - 5 A