I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Altivar Soft Starter 22

Soft starter trifase per motori asincroni da 4kW a 400kW

Parte di Altivar

Soft starter per pompe, ventilatori e macchine semplici da 4 kW fino a 400 kW con contattore di bypass integrato. I soft starter Altivar ATS22 sono ideali per applicazioni che richiedono elevate prestazioni, garantendo resistenza, sicurezza sia per il personale che per le apparecchiature. Permettono un controllo preciso dell'avvio e dell'arresto di motori asincroni trifase con potenze comprese tra 4 e 400 kW.
Altivar Soft Starter 22 Schneider Electric Soft starter trifase per motori asincroni da 4kW a 400kW