MiCOM C434

Bay Controller per monitoraggio e controllo

Parte di PowerLogic™

Easergy MiCOM C434 è un'unità di controllo modulare sviluppata per il controllo e il monitoraggio degli scomparti.
MiCOM C434 Schneider Electric Bay Controller per monitoraggio e controllo

Caratteristiche

MiCOM C434 è un'unità di controllo modulare economica progettata per il controllo e il monitoraggio delle unità.

Il MiCOM C434 è pensato per il controllo e il monitoraggio di massimo 24 quadri elettrici dotati di segnalazione elettrica situati nell'unità di una sottostazione di media tensione o di una stazione ad alta tensione non complessa.

I dispositivi ausiliari esterni vengono evitati integrando ingressi di segnale binari e uscite di potenza indipendenti dalle tensioni ausiliarie, grazie all'opzione di collegamento diretto per trasformatori di corrente e tensione e alle numerose possibilità di interblocco. Questo semplifica la gestione della tecnologia di protezione e controllo per un'unità di monitoraggio, dalla progettazione fino alla messa in servizio.

Durante il funzionamento, l'interfaccia intuitiva semplifica la configurazione dell'unità e garantisce il funzionamento sicuro della sottostazione impedendo operazioni di commutazione non autorizzate.
MiCOM C434 offre interfacce utente uguali a quelle dei dispositivi di controllo e protezione combinati (One-Box Solutions) della stessa gamma, rendendolo quindi ideale per completare le soluzioni di protezione e controllo nelle sottostazioni a livello di unità.

Per la scelta, MiCOM C434 offre un'ampia gamma di unità tipo predefinite e consente l'impiego di un tipo di unità personalizzate per l'utente.

L'offerta completa di protocolli di comunicazione integrati facilita il collegamento a un sistema di controllo della sottostazione e a una RTU, nonché la trasmissione di dati per i dispositivi collegati in serie (IED, dispositivo elettronico intelligente).

Il design modulare di MiCOM C434, con un supporto complementare in base all'applicazione, offre all'utente la flessibilità necessaria per una semplice integrazione del dispositivo di controllo nella sottostazione. MiCOM C434 offre custodie a incasso per rack o pannelli di controllo e custodie per montaggio in superficie 40T e 84T per installazioni a parete con display di testo e grafico.

Garanzia contrattuale

Periodo : 1 anno

Vantaggi

  • Intuitivo
  • Configurazione semplice
  • Rapida messa in servizio
  • Ampia scelta di unità tipo predefinite
  • Struttura di comunicazione aperta
  • Interfaccia di comunicazione con il sistema di controllo della sottostazione
  • Accesso remoto mediante programma operativo

Immagini

  • Easergy MiCOM nouvelle IHM - 40TE - IHM graphique
  • Easergy MiCOM nouvelle IHM - 84TE - IHM graphique
  • Easergy MiCOM nouvelle IHM - 40TE - IHM texte
  • Easergy MiCOM nouvelle IHM - 84TE - IHM texte
  • Easergy MiCOM nouvelle IHM - 84TE - IHM graphique