Exiway Smartled

Gamma IP65 fino a 1400lm con autonomie 1h, 1.5h, 2h e 3h. Versioni Autoalimentate a Diagnosi centralizzata DiCube compatibili con lo standard DALI e versioni con alimentazione da Soccorritore

Parte di Exiway

Due soluzioni estetiche per l’installazione a parete: con o senza la cornice in dotazione. Installazione ad incasso a muro e incasso a controsoffitto. Schermo di segnalazione (24m) per installazione a parete. Kit Vetrosignal per installazione a soffitto/ controsoffitto (30m).
Exiway Smartled Schneider Electric Gamma IP65 fino a 1400lm con autonomie 1h, 1.5h, 2h e 3h. Versioni Autoalimentate a Diagnosi centralizzata DiCube compatibili con lo standard DALI e versioni con alimentazione da Soccorritore