Scopri Altivar ATV340
Scopri Altivar ATV340
Informazioni su Altivar Machine ATV340

Il variatore Altivar ATV340 è la soluzione ideale per i costruttori di macchine ed è pensato per applicazioni che richiedono elevati sovraccarichi. E’ un prodotto robusto, sicuro, aperto a diversi protocolli di comunicazione ed è in grado di controllare motori all'avanguardia.La progettazione tradizionale delle macchine è messa a dura prova dalle nuove sfide legate all’Industria 4.0.Questi nuovi cambiamenti richiedono funzioni innovative, come la sostituzione rapida di dispositivi con Ethernet nativo che offre agli operatori un servizio semplice e intuitivo.L'encoder integrato è compatibile con i motori asincroni e sincroni nelle applicazioni di controllo ad anello chiuso ed è possibile gestire la condivisione del carico di due motori.
Vantaggi di Altivar Machine ATV340
Vantaggi di Altivar Machine ATV340
Elevata dinamica
Altivar Machine ATV340 è progettato per applicazioni dinamiche che possono richiedere tempi di accelerazione e di stabilizzazione più rapidi.
Protezione delle persone e delle macchine
E’ stato progettato in linea con gli standard di sicurezza macchina e di cybersecurity, assicurando protezione delle persone e delle macchine.
Design robusto
Altivar Machine ATV340 soddisfa i requisiti applicativi per ambienti difficili.Conforme a IEC60721-3-3 Classe 3C3 e 3S3.
Ripristino rapido delle macchine
Altivar Machine ATV340 mantiene la macchina attiva e funzionante con tempi di fermo minimi.
Video dimostrativi
Video dimostrativi
Configurazione di Altivar ATV340
Come impostare il ripristino dei guasti su Altivar ATV340
Come impostare la sostituzione rapida del dispositivo (FDR) nell'Altivar ATV340
Presentazioni video
Presentazioni video
Altivar Machine ATV340
Le unità Altivar Machine 340 offrono macchine di qualità superiore con costi di realizzazione ridotti e consentono di rimanere al passo con l'era delle Smart Machine.
Controllo del vettore a cascata adattivo
Scopri l'Adaptive Cascade Vector Control (ACVC) — una nuova legge di controllo dei motori che supporta la gamma Altivar Process e Machine.
Caratteristiche
Caratteristiche
• Range di potenza: da 0,75 a 75 kW (da 01 a 100 hp)• Range di tensione: da 380 V a 480 V• Temperatura ambiente di funzionamento: -15...50 °C (senza declassamento), da 50...60 °C (con declassamento)• Gradi protezione (IP/Nema): P20 UL tipo 1
• Tipo di motore: asincrono, sincrono, magneti permanenti e a riluttanza magnetica• Anello aperto e anello chiuso (coppia e velocità)• Metodo di controllo motore:・ Adaptive Cascade Vector Control — ACVC・ Controllo vettoriale senza sensori・ Standard V/F・ V/F 5 punti di riferimento per motore sincrono・ Coppia variabile per ventilatore/pompa・ Modalità risparmio energetico
• STO: Safe Torque Off• SLS: Safe Limited Speed• SS1: Safe Stop 1• SMS: Safe Maximum Speed• SBC: Safe Brake Control• GDL: Guard Door Locking
• Integrati: Ethernet, Modbus, SERCOS• Opzionali: Ethernet IP, Modbus TCP, CANopen (RJ45 Daisy chain, Sub-D, screw terminals), PROFINET, Profibus DP V1, EtherCAT, DeviceNet, PowerLink
• WebServer — DHCP con EtherNet nativo• Sostituzione rapida del dispositivo• Monitoraggio energetico con sensore di corrente• Alimentazione 24 V indipendente della parte di controllo, nessuna perdita di dati• Bus DC comune con ATV Regen• Sovraccarico 1,8 ln per 2 s• Coppia nominale 220% per 2 s• Ciclo task di 1 ms• Sicurezza informatica Achilles L2• Condivisione del carico• Sollevamento ad alta velocità• Controllo logica freno• Gestione fune lenta• Iniezione DC per arresto rapido• Funzionamento a impulsi• 16 velocità preimpostate• Monitoraggio IGBT• Adaptive Cascade Vector Control - ACVC
Storie di successo di Altivar Machine ATV340
Storie di successo di Altivar Machine ATV340
UPS — Adattabilità che garantisce
Grazie alla flessibilità delle soluzioni abilitate EcoStruxure e IoT, UPS e Schneider Electric hanno migliorato l'efficienza del magazzino per consentire l'elaborazione di 104.000 pacchetti all'ora.
ABUS — Sistemi a gru
Il principale costruttore di gru utilizza EcoStruxure Machine per sviluppare un sistema di controllo della gru intelligente e modulare e cogliere le opportunità dell'Internet of Things industriale. (Industrial Internet of Things).
Risorse aggiuntive
Risorse aggiuntive
Prodotti simili che potrebbero interessare
Prodotti simili che potrebbero interessare