Gamme di prodotti
Standard IEC 61850
Interoperabilità per le applicazioni di Protezione e Controllo CEI 61850 è lo standard internazionale per la comunicazione nelle sottostazioni. Consente l'integrazione di tutte le funzioni di protezione, controllo, misura e monitoraggio e fornisce, inoltre, gli strumenti per applicazioni di protezione delle sottostazioni ad alta velocitàVisualizza dettagli Trasformatori di misura
Trasformatori di misura non convenzionali (IEC 61850-9.2) Concepita per le sottostazioni digitali con applicazioni di protezione gravose, la serie Easergy MiCOM Px40 con bus di processo rappresenta una soluzione affidabile conforme ai più recenti standard CEI 61869 e CEI 61850 9-2 LE, anche in termini di ridondanza PRP e sicurezza informatica. Protezione partenze, protezione differenziale di linea, protezione distanziometrica, protezione sbarre e protezione trasformatori.Parte di PowerLogic™Visualizza dettagli