Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    tipo di prodotto o componente
    Zoccolo
    categoria accessori
    Accessori contenitore
    Ricambio
    compatibilità gamma
    Prisma G
    attrezzature fornite
    Zoccolo
    Vite autofilettante
    Caratteristiche tecniche
    compatibilità prodotto
    Quadro IP43
    Quadro IP31
    Quadro IP30
    descrizione installazione
    Canalina a pavimento 300 mm
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    150 mm
    lunghezza
    300 mm
    larghezza
    300 mm
    peso prodotto
    0,92 kg
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco : RAL 9001
    Ambiente
    grado di protezione IP
    IP30
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Disponibile
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.