Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale - INS-INV250 vert. - Leva

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    tipo di prodotto o componente
    Piastra frontale
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    tipo di piastra frontale
    Tranciata
    dispositivo installato
    Compact : fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    descrizione poli
    1x 3P : piastra montaggio supporto : INS250 verticale installazione
    1x 4P : piastra montaggio supporto : INS250 verticale installazione
    1x 3P : piastra montaggio supporto : INV100 verticale installazione
    1x 4P : piastra montaggio supporto : INV100 verticale installazione
    1x 3P : piastra montaggio supporto : INV160 verticale installazione
    1x 4P : piastra montaggio supporto : INV160 verticale installazione
    1x 3P : piastra montaggio supporto : INV200 verticale installazione
    1x 4P : piastra montaggio supporto : INV200 verticale installazione
    1x 3P : piastra montaggio supporto : INV250 verticale installazione
    1x 4P : piastra montaggio supporto : INV250 verticale installazione
    posizione di funzionamento
    Verticale
    Caratteristiche tecniche
    descrizione contenitore
    Canalina a pavimento - largezza 300 mm
    Canalina a parete - largezza 300 mm
    posizione collegamento
    Connessione diretta
    numero di moduli verticali (50 mm)
    9
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    450 mm
    larghezza
    300 mm
    peso prodotto
    0,94 kg
    materiale
    Acciaio
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    grado di protezione IK
    IK07 conforme a EN/IEC 62262
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 15/04/19
    Dimensioni 200 B
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 15/04/19
    Dimensioni 200 B
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.