Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Prisma - Sistema G - Piastra frontaleper NR250 oriz. - Fisso - Leva

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    grado di protezione IP
    IP30
    tipo di prodotto o componente
    Piastra frontale
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    tipo di piastra frontale
    Tranciata
    dispositivo installato
    Easypact : fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
    Easypact : fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
    descrizione poli
    1x 4P : piastra montaggio supporto : CVS100...160 orizzontale installazione
    1x 3P : piastra montaggio supporto : CVS100...160 orizzontale installazione
    1x 4P : piastra montaggio supporto : CVS250 orizzontale installazione
    1x 3P : piastra montaggio supporto : CVS250 orizzontale installazione
    posizione di funzionamento
    Orizzontale
    Caratteristiche tecniche
    descrizione contenitore
    Cassetta autoportante - largezza 850 mm
    posizione collegamento
    Connessione diretta
    numero di moduli verticali (50 mm)
    4
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    materiale contenitore
    Pannello frontale : lamiera d'acciaio verniciata
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    200 mm
    larghezza
    850 mm
    peso prodotto
    1,42 kg
    materiale
    Acciaio
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    grado di protezione IK
    IK07 conforme a EN/IEC 62262
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Front plate for horizontal NS250, fixed, with toggle, W = 750 mm (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 13/04/19
    Dimensioni 200 B
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 13/04/19
    Dimensioni 200 B
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.