Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   AMP, VLT, FRE
Immagine prodotto 15201 Schneider Electric

15201

Immagine prodotto 15201 Schneider Electric
15201

Voltmetro digitale modulare AMP - 230 V - scala da 0 a 600 V

Mostra altre caratteristiche
  • 167,50 EUR
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Gamma
    Acti 9
    Nome dispositivo
    IVLT
    Tipo di prodotto o componente
    Voltmetro
    Compatibilità gamma
    Prisma Prisma P porta
    Prisma Prisma G porta
    scala
    0-600 V
    tipo di rete
    CA 50/60 Hz
    Supporto per montaggio
    Guida DIN
    Caratteristiche tecniche
    tipo di misura
    Tensione
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    230 CA a 50/60 Hz
    potenza assorbita
    0,3 VA
    potenza assorbita in VA
    0,3 VA
    passi 9 mm
    4
    Larghezza
    36 mm
    Altezza
    87 mm
    Profondità
    65 mm
    connessioni - morsetti
    Morsetto a gabbia 2 cavi 2,5 mm²
    Ambiente
    Norme di riferimento
    IEC 61000-4
    IEC 60051-1
    IEC 61010-1
    Temperatura ambiente operativa
    -20…50 °C
    Confezionamenti
    Peso imballo (Kg)
    183 g
    Peso imballo 2
    6,95 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    Direttiva RoHS UE
    Regolamento RoHS della Cina
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
    WEEE
    Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Visualizza altro
    View less

    Documentazione

    Lingua
    • Tutte le lingue10
    • italiano4
    • inglese6
    • francese4
    • spagnolo2
    Catalogo
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    Catalogo Sistemi apparecchiature modulari Acti9 (Versione 1.0)
    Descrizione
    Catalogo Acti9 (2021): Sistemi apparecchiature modulari Acti9. In questo catalogo viene presentata l’offerta Acti9 che comprende: protezione dei circuiti, protezione differenziale, protezione degli apparecchi utilizzatori, telecomando, regolazione, comando e segnalazione, misura, comunicazione, Multi 9 UL, ausiliari elettrici e accessori
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 58 MB
    Data 21/10/20
    Descrizione
    Catalogo Acti9 (2021): Sistemi apparecchiature modulari Acti9. In questo catalogo viene presentata l’offerta Acti9 che comprende: protezione dei circuiti, protezione differenziale, protezione degli apparecchi utilizzatori, telecomando, regolazione, comando e segnalazione, misura, comunicazione, Multi 9 UL, ausiliari elettrici e accessori
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versione 8.6)
    Descrizione
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 14.8 MB
    Data 27/08/20
    Descrizione
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    PLSED310020EN Vigilohm Catalog (Web) (Versione 2.0)
    Descrizione
    Vigilohm Catalog English Web Version
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 9.8 MB
    Data 28/03/19
    Descrizione
    Vigilohm Catalog English Web Version
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 17.2 MB
    Data 12/12/18
    Guida utente
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    Power Meter PM200 Installation Bulletin (Versione A1)
    Descrizione
    Firmware versions 3.000 and above have a revised front panel display menu. Refer to the PowerLogic PM200 Series Display Menu Addendum (63230-510-216).
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 7.1 MB
    Data 11/01/06
    Descrizione
    Firmware versions 3.000 and above have a revised front panel display menu. Refer to the PowerLogic PM200 Series Display Menu Addendum (63230-510-216).
    CAD
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    AMP analog ammeters, VLT digital voltmeters (Versione 1.0)
    File nel documento
    dwg
    7.6 KB
    dwf
    1.1 KB
    dxf
    14.7 KB
    wmf
    2.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensioni 26.1 KB
    Data 03/02/05
    File nel documento
    dwg
    7.6 KB
    dwf
    1.1 KB
    dxf
    14.7 KB
    wmf
    2.6 KB
    DIGITAL VOLTMETER (Versione 1.0)
    File nel documento
    stp
    234.5 KB
    zip
    280 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensioni 514.5 KB
    Data 18/07/13
    File nel documento
    stp
    234.5 KB
    zip
    280 KB
    Dichiarazione di conformità
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 22.8 KB
    Data 10/07/03
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    15201 : 15201_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrizione
    15201_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 01/12/20
    Descrizione
    15201_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Dichiarazione RoHS UE
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    15201 : 15201_ROHS_DECLARATION
    Descrizione
    15201_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 01/12/20
    Descrizione
    15201_ROHS_DECLARATION
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.