Contatto ausiliario Acti9 iOF+OF/SD per iC40/iC60/iID/iSW-NA/RCA

A9A26919

58,10 EUR
notification_ok
Può segnalare la segnalazione a uno stato Aperto/Chiuso o Apertura per dispositivi predefiniti
notification_ok
Compatibile con la rete PLC quando il modulo di I/O richiede una corrente compresa tra 2 mA e 100 mA
notification_ok
Compatibile con iC60, iID, iC40 e iSW-NA
notification_ok
Da fissare con le clip direttamente a sinistra dell'interruttore generale
notification_ok
Monitoraggio di fino a 100 dispositivi di protezione (a chiusura permanente) con collegamento a margherita

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.9 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
29
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.