Passare sull'immagine per ingrandirla
Contattore iCT 4NA 25A comando 230÷240Vca
A9C20834
Numero di poli:
Corrente di esercizio nominale [Ie]:
Compatibile con carichi AC-7a: ideale per i motori di piccole dimensioni di commutazione remota
È ora possibile installare un contattore in quadro senza occupare troppo spazio
Resistenza fino a 100000 cicli: anche con 100 cicli di commutazione al giorno, il contattore durerà più di 5 anni
Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, ad esempio per il controllo di riscaldamento e ventilazione
Questo contattore iCT da 50 Hz permette il controllo manuale
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Transparency
RoHS/REACh
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio