Spia iIL rossa 110÷230Vca

A9E18320

Segnalazione locale:

colore segnalazione:

Tensione Alimentazione Nominale [Us]:

Tipo circuito di alimentazione:

25,00 EUR
notification_ok
Morsetti sfalsati per semplificare la connessione
notification_ok
Parete a fasi che può essere divisa per consentire il passaggio dei denti di tutti i tipi di sbarre combinate
notification_ok
Tensione presenta una spia priva di manutenzione (LED non intercambiabili)
notification_ok
Conforme alla norma IEC 60947-5-1

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
3 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
23
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.